ACC-IFL-MOCL-H18
Tuotenumero:
101068879
ACC-IFL-MOCL-H18
Tuotenumero:
101068879
Downloads
TraceParts
CAD tiedosto
ePlan
Tiedot
CADENAS
CAD tiedosto
SISTEMA
Tiedot
- Sylinterin muotoisen lähestyskytkinten helppoon asennukseen Ø 18 mm tai kierre M18
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
ACC-IFL-MOCL-H18 |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101068879 |
EAN (European Article Number) |
4030661105635 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-92 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-01-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000127 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000127 |
Yleiset ominaisuudet
Kiinnikepannan materiaali |
kestomuovi |
Bruttopaino |
26 g |
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys |
46 mm |
Korkeus |
30 mm |
Syvyys |
15 mm |
Kiinnityspannan halkaisija |
18 mm |
Kiinnityspannan halkaisija |
M18 |
Tuotekuva( luettelokuva)
Perustuotteen mitat
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 15.10.2025 8.08