ACC-IFL-MOCL-H18
Artikelnummer:
101068879
ACC-IFL-MOCL-H18
Artikelnummer:
101068879
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- For glidende montering af de cylinderformede nærhedsafbrydere Ø 18 mm eller gevind M18
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
ACC-IFL-MOCL-H18 |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101068879 |
EAN (European Article Number) |
4030661105635 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-92 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-01-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000127 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000127 |
Globale egenskaber
Materiale til terminalfastgørelsen |
thermoplastik |
Bruttovægt |
26 g |
Mekaniske data - afmåling
Bredde |
46 mm |
Højde |
30 mm |
Dybde |
15 mm |
Diameter på spændebøjle |
18 mm |
Diameter på spændebøjle |
M18 |
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 21.09.2025 11.58