schmersal_s_icon.png

ACC-NRS-M4X25-FHS-4PCS

Tuotenumero: 101217746

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

ACC-NRS-M4X25-FHS-4PCS

Tuotenumero (tilausnumero)

101217746

EAN (European Article Number)

4030661413532

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-92

ETIM number, version 7.0

EC002594

ETIM number, version 6.0

EC002594

Yleiset ominaisuudet

Materiaali

sinkitty metalli

Bruttopaino

11 g

Mekaaniset tiedot

Type of the fixing screws

M4X25

Note (Type of the fixing screws)

The screws must also be secured against unpredictable loosening (e.g. vibration). We recommend using a screw locking varnish for this purpose.

Type of the screw head

Flat head screw with one-way slot

Toimitus sisältää

Asennusmateriaalin toimitus sisältää

4x Unterlegscheiben

4x Safety screws


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 12.9.2025 12.31