schmersal_s_icon.png

ACC-NRS-M4X25-FHS-4PCS

Varenummer: 101217746

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

ACC-NRS-M4X25-FHS-4PCS

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101217746

EAN (European Article Number)

4030661413532

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-92

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-26-92

ETIM number, version 7.0

EC002594

ETIM number, version 6.0

EC002594

Gobale egenskaper

Materiale

sinkbelagt metall

Bruttovekt

11 g

Mekaniske data

Type of the fixing screws

M4X25

Note (Type of the fixing screws)

The screws must also be secured against unpredictable loosening (e.g. vibration). We recommend using a screw locking varnish for this purpose.

Type of the screw head

Flat head screw with one-way slot

inkludert ved levering

Leveringsomfang for monteringsmateriell

4x Unterlegscheiben

4x Safety screws


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 01.06.2025, 11:02