schmersal_s_icon.png

BETAETIGER AZM 161-B1

Tuotenumero: 101145117

Downloads

ePlan Tiedot
SISTEMA Tiedot
  • Suora avain
  • Sopii erityisesti liukuoviin

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

BETAETIGER AZM 161-B1

Tuotenumero (tilausnumero)

101145117

EAN (European Article Number)

4030661283920

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Yleiset ominaisuudet

Coding level according to EN ISO 14119

alhainen

Ohjainpään materiaali

Ruostumaton teräs

Bruttopaino

28 g

Mekaaniset tiedot

Vastakappale

suora

Huomautus

Note (General)

minimum actuating radius on hinged guards in line with the plane of the actuator 150 mm

minimum actuating radius on rotating guard systems via the narrow edge of the actuator 180 mm

The axis of the hinge must be 5 mm above and in a parallel plane to the top surface of the solenoid interlock.


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 15.1.2025 12.38