ACTUATOR AZM 161-B1E

Tuotenumero: 101144416

Downloads

ePlan Tiedot
SISTEMA Tiedot
  • Suora avain
  • Sopii erityisesti liukuoviin

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

ACTUATOR AZM 161-B1E

Tuotenumero (tilausnumero)

101144416

EAN (European Article Number)

4030661283203

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Yleiset ominaisuudet

Coding level according to EN ISO 14119

alhainen

Ohjainpään materiaali

Ruostumaton teräs (V2A)

Bruttopaino

30 g

Mekaaniset tiedot

Vastakappale

suora

Huomautus

Note (General)

Minimum actuating radius on hinged guards 160 mm

The axis of the hinge must be 5 mm above and in a parallel plane to the top surface of the solenoid interlock.


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 4.5.2024 9.43