ACTUATOR AZM 161-B6
ACTUATOR AZM 161-B6
- Joustava avain
- Sopii erityisesti saranallisiin suojuksiin
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
ACTUATOR AZM 161-B6 |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101144420 |
EAN (European Article Number) |
4030661283210 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Yleiset ominaisuudet
Coding level according to EN ISO 14119 |
alhainen |
Ohjainpään materiaali |
Ruostumaton teräs (V2A) |
Bruttopaino |
36 g |
Mekaaniset tiedot
Vastakappale |
joustava |
Huomautus
Note (General) |
minimum actuating radius on rotating guard systems via the wide edge of the actuator 95 mm, adjustable "b" with a hexagonal key wrench AF 2.5 mm minimum actuating radius on rotating guard systems via the narrow edge of the actuator 95 mm, adjustable "b" with a hexagonal key wrench AF 2.5 mm The axis of the hinge must be 11 mm above and in a parallel plane to the top surface of the solenoid interlock. |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohje-lyhyt
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Mittapiirros-yleiset
Toimintasäde
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 1.9.2024 0.35