ACTUATOR AZM 170-B25-R-G1
Tuotenumero:
101175200
ACTUATOR AZM 170-B25-R-G1
Tuotenumero:
101175200
- oikeankätinen saranaovi (Näkymä vaaralliselle alueelle)
- / Tähtikahva
- Ergonominen käyttö
- Muita ovikahvoja ei tarvita
- Ei esiinpistävää avainta
- Helppo asennus
- Saatavana useita eri ovikahvoja
- Mahdollisuus asentaa omia kahvoja vakioneliöakselilla (8 mm)
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
ACTUATOR AZM 170-B25-R-G1 |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101175200 |
EAN (European Article Number) |
4030661313009 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Yleiset ominaisuudet
Bruttopaino |
165 g |
Mekaaniset tiedot
Kahva |
Tähtikahva |
Oven sarana |
Oikea |
Huomautus
Note (General) |
Door-handle actuator for solenoid interlock AZM 170-…zrk (latching) Please note that you need a device with latching (r). |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Asennus- ja kytkentäohjeet
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Mittakuva-vaikuttaja
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 27.4.2024 23.23