schmersal_s_icon.png

AES 2535 UE: 24...230V AC/DC

Tuotenumero: 101180845

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
Product type description:
AES 253(1)

(1)
215without start-up test
6with start-up test
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
  • BNS-turvamagneettikytkinten valvonta
  • 4 turvakoskettimet, STOP 0
  • 2 Hälytyslähdöt

Tilaustiedot

Note (Delivery capacity)

Phased-out product

Tuotekuvaus

AES 2535 UE: 24...230V AC/DC

Tuotenumero (tilausnumero)

101180845

EAN (European Article Number)

4030661343570

eCl@ss number, version 12.0

27-37-18-19

eCl@ss number, version 11.0

27-37-18-19

eCl@ss number, version 9.0

27-37-18-19

ETIM number, version 7.0

EC001449

ETIM number, version 6.0

EC001449

Huomio

Discontinued product

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

cULus

Yleiset ominaisuudet

Standardit

BG-GS-ET-14

BG-GS-ET-20

EN IEC 62061

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 61508

EN IEC 60204-1

EN IEC 60947-1

Ilmastorasitus

BG-GS-ET-14

IEC 60947-5-3

Kotelon materiaali

Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuoviMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi

Bruttopaino

359 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Köysikatkon tunnistus

Kyllä

Oikosulun tunnistus

Kyllä

Takaisinkytkentäpiiri

Kyllä

Automaattinen reset-toiminto

Kyllä

Palautus jännitteensyötön katkaisulla

Kyllä

Integroitu näyttö, tila

Kyllä

Apukoskettimien lukumäärä

1

Ledien lukumäärä

1

Avautuvien kosk. lukumäärä

2

Sulkeutuvien kosk. lukumäärä

1

Heti toimivien apupuolijohdelähtöjen lukumäärä

2

Turvakoskettimien lukumäärä

4

Apukosketinlähtöjen lukumäärä

2

Turvaluokitus

Standardit, määräykset

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Stop-Luokka

0

Turvaluokitus - Relelähdöt

Performance Level, up to

d

Category

3

PFH value

1,00 x 10⁻⁷ /h

Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in

2

Mission time

20 Vuosi

Mekaaniset tiedot

Mekaaninen elinikä, minimi

20.000.000 kytkentäalue

Kiinnitys

Pikakiinnitys DIN-kiskoon standardin DIN EN 60715 mukaan

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Liitinmerkinnät

IEC/EN 60947-1

Kaapelikoko, minimi

0,25 mm²

Kaapelikoko, maksimi

2,5 mm²

Liittimien kiristysvääntömomentti

0,6 Nm

Allowed type of cable

solid single-wire

flexible

Liitäntä (mekaaninen)

Schraubklemmen

Mekaaniset tiedot - Mitat

leveys

45 mm

Korkeus

100 mm

Syvyys

121 mm

Ympäristöolosuhteet

Kotelon suojausluokka

IP40

Kytkentätilan suojausluokka

IP54

Liittimien ja liitäntöjen suojausluokka

IP20

Ambient temperature

+0 ... +55 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan

10...55 Hz, Amplitudi 0,35 mm, ± 15 %

Iskunkestävyys

30 g / 11 ms

Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit

Syöksyjännitekestoisuus

4 kV

Overvoltage category

III

Saastumisaste standardin IEC/EN 60664-1 mukaan

2

Sähköiset tiedot

Taajuusalue

50 Hz

60 Hz

Type of voltage range

AC

DC

Terminen nimellisvirta

6 A

Rated operating voltage

24 ... 230 VAC
24 ... 230 VDC

Syöttöjännite, 50 Hz, minimi

20.4 VAC

Syöttöjännite, 50 Hz, maksimi

253 VAC

Syöttöjännite, 60 Hz, minimi

20.4 VAC

Syöttöjännite, 60 Hz, maksimi

253 VAC

Nimellisjännite DC, minimi

20,4 VDC

Nimellisjännite DC, maksimi

253 VDC

Sähköinen virrankulutus

5 W

Kosketinvastus, maksimi

0,1 Ω

Ohje (kosketinvastus)

uutena

Päästöviive sähkökatkon aikana, normaalisti

80 ms

Päästöviive hätäpysäytystapauksessa, normaalisti

20 ms

Käynnistysviive automaattisella käynnistyksellä, tyypillinen

100 ms

Käynnistysviive kuittauksella (RESET), tyypillinen

20 ms

Koskettimen materiaali, sähköinen

Ag-Ni 10 ja 0,2 µm pintakullattu

Turvaluokitus - Turvallista relelähtöä

Voltage, Utilisation category AC-15

230 VAC

Current, Utilisation category AC-15

3 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

2 A

Switching capacity, minimum

10 VDC

Switching capacity, minimum

10 mA

Switching capacity, maximum

250 VAC

Switching capacity, maximum

8 A

Sähköiset tiedot - Digitaaliturvatulot

Tulotaso, HIGH-signaali "1"

10 … 30 VDC

Tulotaso, LOW-signaali "0"

0 … 2 VDC

Johdinvastus, maksimi

40 Ω

Sähköiset tiedot-Binäärilähtö

Voltage, Utilisation category DC-12

24 VDC

Current, Utilisation category DC-12

0,1 A

Relelähtö (apukosketin)

Switching capacity, maximum

24 VDC

Switching capacity, maximum

2 A

Sähköiset tiedot - Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMV)

EMC rating

EMC-Directive

Integroitu järjestelmädiagnoosi (ISD)

Note (ISD -Faults)

Seuraavat virheet ovat turvareleen tunnistamia ja ISD:n ilmoittamia.

Faults

Sisäinen turvarele ei vedä tai ei päästä

Vikaa ovikoskettimien avautumisessa tai sulkeutumisessa

Kytkentöjen ristiinjohdotuksen tai oikosulun valvonta

Katkos kytkimen liitännöissä

Vika turvamonitorimoduulin tulopiireissä tai relevalvontapiireissä

Turvareleen vika tai toimintahäiriö

Tietoja

Huomautus (sovelluskäytöt)

Turvatunnistin

suojus

Huomautus

Note (General)

Inductive loads (e.g. contactors, relays, etc.) are to be suppressed by means of a suitable circuit.

Kytkentäesimerkki

Note (Wiring diagram)

Kytkentäkaavion kytkennät on kuvattu suojukset suljettuna ja jännitteettömässä tilassa.

Suojaoven valvontaan enintään PL d ja luokka 3

Vikailmoitusten ja niiden syiden analysointiin käytettävät ISD-taulukot esitetään liitteessä.

Kahden NC-koskettimen tunnistus: Turvareleyksikön voi muuttaa valvomaan kahta NC-kosketinta siltaamalla liittimet X3 ja X4 . Ei ristiinjohdotuksen tunnistusta. Ei ristiinjohdotuksen tunnistusta.

Turvaoven valvonta 2 turvarajakytkimen avulla.

Kun suojus avataan on NC-koskettimen A oltava pakkoavautuva .

ISO 13849-1 -standardin luokkaan 3 päästään myös käyttämällä yhtä turvakytkintä, jossa yksi NO- ja yksi NC-kosketin. Aktivointielementin tai ohjainpään rikkoutumisesta tai irtoamisesta sekä avauksesta ja purkamisesta aiheutuvista vioista ei vastata.

Takaisinkytkentäpiiri valvoo kontaktorien K3 ja K4 pakkotoimisten NC-koskettimien tilaa.

Start-reset-painike (S) voidaan haluttaessa liittää takaisinkytkentäpiiriin.

103009970 SRB-E-201LC
  • STOP 0 Toiminto
  • 1 oder 2-kanavainen valvonta
  • Käynnistyspainike / automaattinen resetointi
  • 2 Turvalähdöt 2 A
  • 1 Hälytyslähtö

103007672 SRB-E-301ST
  • STOP 0 Toiminto
  • 1 oder 2-kanavainen valvonta
  • Käynnistyspainike / automaattinen resetointi
  • 1 Apukosketin
  • 3 turvakoskettimet

103015923 ML30.241-70
  • 1-phase DIN rail power supplies
  • AC 100-240V Wide-range input
  • DC Output 24-28VDC / 1,3-1,1A / 30W
  • Efficiency up to 89,4%
  • Width only 22,5mm

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:AES 1135/1136
AES 1165/1165-2250
AES 1235/1236
AES 1265/1265-2250
AES 2135
AES 2335/2365
AES 2535
Type:See ordering code
Description of the component:Safety-monitoring module
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:DIN EN 60947-5-1:2018
DIN EN ISO 13849-1:2016
DIN EN ISO 13849-2:2013
Notified body, which approved the full quality assurance system, referred to in Appendix X, 2006/42/EC:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, January 31, 2024
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 22.10.2025 19.16