schmersal_s_icon.png

AES 2535 UE: 24...230V AC/DC

Varenummer: 101180845

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
Produkt-typebetegnelse:
AES 253(1)

(1)
215ohne Anlauftestung
6mit Anlauftestung
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
  • Overvåking av magnetiske sikkerhetssensorer i BNS-serien
  • 4 sikkerhetskontakter, STOP 0
  • 2 Signalutgang

Bestillingsinformasjon

Note (Delivery capacity)

Phased-out product

Produkt-typebetegnelse

AES 2535 UE: 24...230V AC/DC

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101180845

EAN (European Article Number)

4030661343570

eCl@ss number, version 12.0

27-37-18-19

eCl@ss number, version 11.0

27-37-18-19

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-37-18-19

ETIM number, version 7.0

EC001449

ETIM number, version 6.0

EC001449

Merk

Utgått produkt

Tillatelser - Standard

Data

cULus

Gobale egenskaper

Standard

BG-GS-ET-14

BG-GS-ET-20

EN IEC 62061

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 61508

EN IEC 60204-1

EN IEC 60947-1

Klimatisk stress

BG-GS-ET-14

IEC 60947-5-3

Kapslingsmateriale

Plast, glassfiber forsterket termoplast

Bruttovekt

359 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Ledningsbrudddeteksjon

Ja

Kortslutningsgjenkjenning

Ja

Tilbakemeldingskrets

Ja

Automatisk tilbakestillingsfunksjon

Ja

Tilbakestill etter at tilførselsspenningen er frakoblet

Ja

Integrert indikator, status

Ja

Antall eksterne kontakter

1

Antall lysdioder

1

Antall åpnere

2

Antall lukkere

1

Antall uforsinkede halvlederutganger med signalfunksjon

2

Antall sikkerhetskontakter

4

Antal signalutganger

2

Klassifisering

Standarder, forskrifter

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Stopp-kategori

0

Klassifisering - Reléutganger

Performance Level, up to

d

Category

3

PFH value

1,00 x 10⁻⁷ /h

Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in

2

Mission time

20 år

Mekaniske data

Mekanisk levetid, minimum

20 000 000 bevegelser

Montering

kneppes inn på standard DIN-skinne iht. EN 60715

Mechanical data - Connection technique

Terminaltilordninger

IEC/EN 60947-1

Konnektor stikk

Stiv eller fleksibel

Skrueforbindelse M20 x 1.5

Kabeldimensjon, minimum

0,25 mm²

Kabeldimensjon, maksimum

2,5 mm²

Tiltrekkingsmoment for klemmer

0,6 Nm

Mekaniske data - mål

Bredde

45 mm

Høyde

100 mm

Dybde

121 mm

Omgivelsesbetingelser

Beskyttelsesklasse for huset

IP40

Beskyttelsesklasse for installasjonsplassen

IP54

Beskyttelsesklasse for klemmer eller tilkoblinger

IP20

Ambient temperature

+0 ... +55 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6

10...55 Hz, Amplitude 0,35 mm, ± 15 %

sjokkresitanse

30 g / 11 ms

Ambient conditions - Insulation values

Nominell impulsmotstandsspenning

4 kV

Overvoltage category

III

Forurensningsgrad iht. IEC/EN 60664-1

2

Elektriske data

Frekvensområde

50 Hz

60 Hz

Type of voltage range

AC

DC

Termisk teststrøm

6 A

Rated operating voltage

24 ... 230 VAC
24 ... 230 VDC

Nominell vekselstrømspenning for kontroller, 50 Hz, minimum

20,4 VAC

Nominell vekselstrømspenning for kontroller, 50 Hz, maksimum

253 VAC

Nominell vekselstrømspenning for kontroller, 60 Hz, minimum

20,4 VAC

Nominell vekselstrømspenning for kontroller 60 Hz, maksimum

253 VAC

Nominell likestrømspenning for kontroller, minimum

20,4 VDC

Nominell likestrømspenning for kontroller, maksimum

253 VDC

Elektriske strømforbruk

5 W

Kontaktmotstand, maksimum

0,1 Ω

Merknad (kontaktmotstand)

I ny tilstand

Drop-out-forsinkelse ved strømbrudd, typisk

80 ms

Drop-out-forsinkelse ved nødstopp, typisk

20 ms

Forsinkelse ved automatisk start, typisk

100 ms

Forsinkelse ved tilbakestilling, typisk

20 ms

Materiale for kontakter, elekrisk

Ag-Ni 10 og 0,2 µm gullbelagt

Elektriske data - sikre reléutganger

Voltage, Utilisation category AC-15

230 VAC

Current, Utilisation category AC-15

3 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

2 A

Switching capacity, minimum

10 VDC

Switching capacity, minimum

10 mA

Switching capacity, maximum

250 VAC

Switching capacity, maximum

8 A

Elektriske data - digitale innganger

Inngangssignal, høyt signal "1"

10 … 30 VDC

Inngangssignal, lavt signal "0"

0 … 2 VDC

Ledemotstand, maksimum

40 Ω

Elektriske data - Digital utgang

Voltage, Utilisation category DC-12

24 VDC

Current, Utilisation category DC-12

0,1 A

Elektriske data - Reléutganger (hjelpekontaktene)

Switching capacity, maximum

24 VDC

Switching capacity, maximum

2 A

Elektriske data - elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)

EMC rating

EMC-Directive

Integrert systemdiagnose (ISD)

Note (ISD -Faults)

Følgende feil er registrert av sikkerhetsovervåkingsmodulene og indikert av ISD.

Faults

Sikkerhetsreleet vil ikke trekke inn eller falle ut

Dørkontaktene vil ikke åpne eller lukke

Tverrkabel- eller kortslutningsovervåking av bryterforbindelsene

Brudd på bryterforbindelsene

Feil på inngangskretsene eller relékontrollkretsene på sikkerhetsovervåkingsmodulen

Feil på eller funksjonsfeil på sikkerhetsrelé

Diverse data

Merknad (app-applikasjoner)

Sikkerhetssensor

sikkerhetsinnretning

Note

Note (General)

Induktive belastninger (f.eks. kontaktorer, reléer, etc.) må undertrykkes ved hjelp av en egnet krets.

Kablingseksempel

Note (Wiring diagram)

Kablingsskjemaet vises med vernedørene lukket og i de-energisert tilstand.

For å sikre en vaktdør opp til PL d og kategori 3

ISD-tabellene (Integrert System-Diagnose) for analyse av feilindikasjoner og årsakene til dem er vist i vedlegget.

Modifisering for to NC-kontakter: Sikkerhetsmonitoreringsmodulen kan modifiseres til å overvåke to NC-kontakter ved å overkoble terminalene X3 og X4. Kortsluttingsdeteksjonen mellom tilkoblingene blir dermed inoperativ. Kortslutningsgjenkjenning bortfaller med dette.

Movervåking av en vernedør ved hjelp av 2 posisjonsbrytere med sikkerhetsfunksjon.

NC-kontakt A må ha tvangsmessig bryting når vernedøren er åpnet.

Kategori 3 iht. ISO 13849-1 kan også oppnås ved å bruke bare én sikkerhetsbryter med én NO- og en NC-kontakt. Utelukkelse av feil på grunn av brudd eller løsning av aktiveringselementet eller aktiveringshodet så vel som løsning, demontering.

Tilbakjemeldingskretsen overvåker posisjonene for de positivt styrte NC-kontaktene på kontaktorene K3 og K4.

En start-tilbakestilling-bryter (S) kan kobles til tilbakemeldingskretsen som ekstrautstyr

103009970 SRB-E-201LC
  • STOP 0 Funksjon
  • 1 oder 2- kanalkontroll
  • Startknapp / autostart
  • 2 Sikkerhetsutganger 2 A
  • 1 Signalutganger

103007672 SRB-E-301ST
  • STOP 0 Funksjon
  • 1 oder 2- kanalkontroll
  • Startknapp / autostart
  • 1 Hjelpekontakt
  • 3 sikkerhetskontakter

103015923 ML30.241-70
  • 1-phase DIN rail power supplies
  • AC 100-240V Wide-range input
  • DC Output 24-28VDC / 1,3-1,1A / 30W
  • Efficiency up to 89,4%
  • Width only 22,5mm

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:AES 1135/1136
AES 1165/1165-2250
AES 1235/1236
AES 1265/1265-2250
AES 2135
AES 2335/2365
AES 2535
Type:See ordering code
Description of the component:Safety-monitoring module
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:DIN EN 60947-5-1:2018
DIN EN ISO 13849-1:2016
DIN EN ISO 13849-2:2013
Notified body, which approved the full quality assurance system, referred to in Appendix X, 2006/42/EC:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, January 31, 2024
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 27.04.2025, 15:13