ASIM-1SI-S
Tuotenumero:
103001343
ASIM-1SI-S
Tuotenumero:
103001343
- Käytettävissä turvakytkentälaitteiden OSSD-lähdöille
-- , Suojausluokka IP 20
- Safety-Input-moduuli kahdella standardlähdöllä
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity) |
Ei saatavana! |
Tuotekuvaus |
ASIM-1SI-S |
Tuotenumero (tilausnumero) |
103001343 |
EAN (European Article Number) |
4030661425566 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Hyväksynnät - Standardit
|
cULus |
Yleiset ominaisuudet
Kotelon materiaali |
Muovi |
Bruttopaino |
132 g |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
järjestelmäkäsikirja
Asennus- ja kytkentäohjeet
UL-todistus
Datalehti. (väliaikainen PDF)
SISTEMA-VDMA. Kirjasto
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 2.9.2025 6.51