ASIM-C-M12-8P-2M
ASIM-C-M12-8P-2M
- LED-lähtö 50 mA AS-väyläliittymästä
- Kompakti turvatulomoduuli
- Integroitu passiiviseen liitäntämoduuliin
- Kahdelle potentiaalivapaalle avaajakoskettimelle
- Suojausluokka IP67
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
ASIM-C-M12-8P-2M |
Tuotenumero (tilausnumero) |
103004693 |
EAN (European Article Number) |
4030661441078 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-24-26-04 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-24-26-04 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-24-26-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001599 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001599 |
Hyväksynnät - Standardit
|
cULus |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
EN 50295 EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Kotelon materiaali |
Muovi, kestomuovi |
Reaktioaika, maksimi |
1 ms |
Riskin kesto, maksimi |
5 ms |
Bruttopaino |
145 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Turvatoiminnot |
Kyllä |
Integroitu näyttö, tila |
Kyllä |
Turvaluokitus
Standardit, määräykset |
EN IEC 62061 |
Performance Level, up to |
e |
Luokka EN ISO 13849 mukaan |
4 |
Safety Integrity Level (SIL) |
3 |
Mission time |
20 Vuosi |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelin pituus |
2 m |
Pistokeliitin |
Liitinholkki, M12, 8-napainen, A-koodattu |
Kaapelin materiaali |
Polyurethane PUR |
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys |
27,7 mm |
Korkeus |
40,5 mm |
Syvyys |
22 mm |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP67 |
Ambient temperature |
-20 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +80 °C |
Suhteellinen kosteus, minimi |
30 % |
Suhteellinen kosteus, maksimi |
95 % |
Note (Relative humidity) |
ei kondensoitumista jäätymätön |
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan |
10 … 57 Hz, Amplitudi 0,75 mm |
Iskunkestävyys |
30 g / 11 ms |
Protection class |
III |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite |
32 VDC |
Syöksyjännitekestoisuus |
0,8 kV |
Overvoltage category |
III |
Saastumisaste standardin VDE 0100 mukaan |
3 |
Sähköiset tiedot - AS-Interface
Rated operating voltage |
26,5 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal) |
AS-i Virrankulutus, maksimi |
90 mA |
Sähköiset tiedot - AS-Interface, Erittely
AS-i Version |
V 3.0 |
AS-i Profile |
S-7.B.F.0 |
AS-i Input, Channel 1 |
Databitit DI 0/DI 1 = dynaaminen koodinsiirto |
AS-i Input, Channel 2 |
Databitit DI 2/DI 3 = dynaaminen koodinsiirto |
AS-i Outputs, DO 0 |
LED-lähtö |
AS-i Outputs, DO 1 … DO 3 |
Ei käytössä |
AS-i Parameter bits, P0 |
Yhteysvalvonta AS-i |
AS-i Parameter bits, P1 ... P3 |
Ei käytössä |
Note (AS-i Parameter bits) |
Aseta parametrilähdöt arvoon "1111" (0xF) |
AS-i Input module address |
0 |
Note (AS-i Input module address) |
Esiasetettu osoitteeksi 0, muutetaan AS-i -väylän kautta tai käsiohjelmointilaitteella |
Tilanäyttö
Huomautus (Kytkentätilan LED-näyttö) |
(1) Vihreä LED : AS-i syöttöjännite / Orjaosoite = 0 (2) Punainen LED: AS-i viestintävirhe / Orjaosoite = 0 (3) Keltainen LED: l1 = tila turvatulo 1 (4) Keltainen LED: I2 = tila turvatulo 2 (5) Keltainen LED: o1 = tila LED-lähdöt |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
UL-todistus
SISTEMA-VDMA. Kirjasto
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Kytkentäesimerkki
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | ASIM-C-M12 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Safe AS-i input module for safety switchgear with contact outputs |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
EMC-Directive | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 62026-2:2013 EN ISO 13849-1:2015 IEC 61508 parts 1-7:2010 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, August 14, 2018 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 28.9.2025 10.31