schmersal_s_icon.png

ASMM-1M-PB-R2R2

Tuotenumero: 103001346

Downloads

ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
  • 1 AS-väyläliittymä master integroitu
  • : PROFIBUS DP
  • , 256
  • ;
  • : Ethernet RJ-45
  • ,
    -

Tilaustiedot

Note (Delivery capacity)

Ei saatavana!

Tuotekuvaus

ASMM-1M-PB-R2R2

Tuotenumero (tilausnumero)

103001346

EAN (European Article Number)

4030661425481

eCl@ss number, version 12.0

27-37-18-19

eCl@ss number, version 11.0

27-37-18-19

eCl@ss number, version 9.0

27-37-18-19

ETIM number, version 7.0

EC001449

ETIM number, version 6.0

EC001449

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

cULus

Yleiset ominaisuudet

Kotelon materiaali

Metalli

Bruttopaino

936 g

Kielisuodatin

Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 21.4.2026 1.23