ASSB-4P-1M12-V1
Tuotenumero:
103001616
ASSB-4P-1M12-V1
Tuotenumero:
103001616
Downloads
TraceParts
CAD tiedosto
ePlan
Tiedot
CADENAS
CAD tiedosto
SISTEMA
Tiedot
- M12-,
- 28 mm x 41 mm x 35 mm
- Suojausluokka IP67
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity) |
Ei saatavana! |
Tuotekuvaus |
ASSB-4P-1M12-V1 |
Tuotenumero (tilausnumero) |
103001616 |
EAN (European Article Number) |
4030661425719 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-24-26-91 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-24-26-91 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-24-26-91 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001604 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001604 |
Hyväksynnät - Standardit
|
cULus |
Yleiset ominaisuudet
Bruttopaino |
46 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Napojen lukumäärä |
4 |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Pistokeliitin |
M12 Liitinholkki |
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys |
28 mm |
Korkeus |
41 mm |
Syvyys |
35 mm |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP67 |
Kielisuodatin
Tuotelehti
UL-todistus
Datalehti. (väliaikainen PDF)
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 30.6.2025 1.18