ASSB-4P-1M12-V1
Artikelnummer:
103001616
ASSB-4P-1M12-V1
Artikelnummer:
103001616
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- M12-,
- 28 mm x 41 mm x 35 mm
- Beskyttelses klasse IP67
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed) |
Leveres ikke længere! |
Produkttypebetegnelse |
ASSB-4P-1M12-V1 |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
103001616 |
EAN (European Article Number) |
4030661425719 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-24-26-91 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-24-26-91 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-24-26-91 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001604 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001604 |
Godkendelser - Forskrifter
|
cULus |
Globale egenskaber
Bruttovægt |
46 g |
Generelle data - egenskaber
Antal poler |
4 |
Mekaniske data - Tilslutning
Tilslutning, Stik |
M12 Forbindelsesfatning |
Mekaniske data - afmåling
Bredde |
28 mm |
Højde |
41 mm |
Dybde |
35 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP67 |
Sprog filter
Datablad
UL-certifikat
Dataark (midlertidig pdf)
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 02.02.2025 14.57