AV21RX40U-GB215
AV21RX40U-GB215
| Product type description: AV 21(1)(2)(3)U-GB215 |
| (1) | |
| L | left-hand model |
| R | right-hand model |
| (2) | |
| without | Pull strap |
| H | Lever H65 |
| H92 | Lever H92 |
| H105 | Lever H105 |
| B | Bearing block B |
| B2 | Bearing block B2 |
| (3) | |
| X11,5 | X-dimension of the latching bolt = 11,5 mm |
| X20 | X-dimension of the latching bolt = 20 mm |
| X30 | X-dimension of the latching bolt = 30 mm |
| X40 | X-dimension of the latching bolt = 40 mm |
| X45 | X-dimension of the latching bolt = 45 mm |
| Note: | |
| U = interlock bevel on the underside GB215 = additional, front-side M8 mounting holes Variants that differ from this are special versions. Availability on request. | |
- Oikeakätinen malli
- Muovikotelo
- ilman Turvalukitusmekanismi
- 1-ovilehdelle
- tavarahisseille
- Käsinvapautus M5 kolmioavaimella
Tilaustiedot
| Tuotekuvaus |
AV21RX40U-GB215 |
| Tuotenumero (tilausnumero) |
103028225 |
| EAN (European Article Number) |
4030661524528 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
| eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-03 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Hyväksynnät - Standardit
| Sertifikaatit |
TÜV CCC |
Yleiset ominaisuudet
| Standardit |
EN 81-20 EN 81-50 |
| Kotelon materiaali |
Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, itsestään sammuva |
| Lukkotapin materiaali |
Messinki |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
| Käsinvapautus |
Kyllä |
| Fail-safe lukinta |
Ei |
| Turvatoiminnot |
Kyllä |
| Apukoskettimien lukumäärä |
1 |
| Ovilehtien lukumäärä |
1 |
| Turvakoskettimien lukumäärä |
1 |
Mekaaniset tiedot
| Tunnistuselementti |
Rullavipu H65 |
| Korkeussäätö/suuntaus |
Oikeakätinen malli |
| Kiinnitys |
kiinnitysreiät takana |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
| Kaapeliohjain |
ilman holkkitiivistettä |
Mekaaniset tiedot - Mitat
| leveys |
165 mm |
| Korkeus |
80 mm |
| Syvyys |
37,5 mm |
| Lukituspultin halkaisija |
18 mm |
| X-dimension of the latching bolt |
40 mm |
| Note (X-dimension of the latching bolt) |
Lukkotapin kokonaispituus on tapin oveen upotussyvyyden, 21 mm, ja X-mitan summa. Lukon X-mitta on lukkorungon ja oven reunan välinen etäisyys. Lukon X-mitta on lukkorungon ja oven reunan välinen etäisyys. |
| Design of the latching bolt |
45° bevel, from below |
Ympäristöolosuhteet
| Suojausluokka |
IP54 |
| Ambient temperature |
-15 ... +70 °C |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
| Eristysjännite |
500 VAC |
| Syöksyjännitekestoisuus |
6 kV |
Sähköiset tiedot
| Terminen nimellisvirta |
10 A |
| Käyttöluokka AC-15 |
230 VAC |
| Käyttöluokka AC-15 |
2 A |
| Käyttöluokka DC-13 |
200 VDC |
| Käyttöluokka DC-13 |
2 A |
| Kytkinosa |
Avautuva kosketin (NC) Sulkeutuva kosketin (NO) |
| Kytkentäperiaate |
Suoratoiminen |
| Koskettimen materiaali, sähköinen |
Hopea |
Huomautus
| Note (Manual release) |
Käytä käsinvapautukseen lisätarvikkeena toimitettavaa M5 kolmiokanta-avainta |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
BG-tyyppihyväksyntätodistus
CCC-sertifiointi
Tiedote
SISTEMA-VDMA. Kirjasto
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
ID: kav21f04
| 293,7 kB | .jpg | 352.778 x 235.303 mm - 1000 x 667 px - 72 dpi
| 36,4 kB | .png | 74.083 x 49.389 mm - 210 x 140 px - 72 dpi
| 34,9 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 2,8 MB | .png | 200 x 133.3 mm - 2000 x 1333 px - 254 dpi
| 40,7 kB | .jpg | 123.47200000000001 x 82.197 mm - 350 x 233 px - 72 dpi
Kokoonpanoesimerkki
ID: kav--m03
Kuvat (sekalaiset)
| EU Declaration of Conformity | ![]() |
| Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
| Name of the component: | AV15, AV18, AV20, AV21, AV25, AV28 |
| Type: | See ordering code |
| Year of construction: | See identification plate |
| Description of the component: | Door locking devices |
| Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
| Lift Directive | 2014/33/EU | |
| RoHS-Directive | 2011/65/EU |
| Applied standards: | EN 81-20:2020 EN 81-50:2020 |
| Notified body for Type Examination: | TÜV SÜD Industrie Service GmbH Westendstr. 199 80686 München Germany ID no: 0036 |
| EU-Type Examination Certificate: | EU-DL 059 (AV15), EU-DL 076 (AV18), EU-DL 528 (AV20), EU-DL 529 (AV21), EU-DL 060 (AV25), EU-DL 075 (AV28) |
| Place and date of issue: | Wuppertal, July 4, 2025 |
![]() |
| Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 12.3.2026 1.16