MONTAGESATZ AZ 17 P
Tuotenumero:
101150363
MONTAGESATZ AZ 17 P
Tuotenumero:
101150363
Downloads
TraceParts
CAD tiedosto
ePlan
Tiedot
CADENAS
CAD tiedosto
SISTEMA
Tiedot
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
MONTAGESATZ AZ 17 P |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101150363 |
EAN (European Article Number) |
4030661287744 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Yleiset ominaisuudet
Bruttopaino |
115 g |
Mekaaniset tiedot
Asennusohje |
Asennus turvaoven suuntaisesti |
Toimitus sisältää
Asennusmateriaalin toimitus sisältää |
Linssikantaruuvi M4 x 30 standardin ISO 7380 mukaan Linssikantaruuvi M4 x 10 standardin ISO 7380 mukaan Aluslevy DIN 433-4,3 U-profiili AZ 17 Kiinnityskulma AZ 17 Kiinnityslevy AZ 17/AZM 170 |
Huomautus
Note (General) |
The mounting sets can only be used in conjunction with actuator AZ 17-B6. |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohje-lyhyt
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Graafinen kuva tuotteesta (räjäytyskuva)
ID: 1az17m04
Kokoonpanoesimerkki
Graafinen kuva tuotteesta (räjäytyskuva)
ID: 5az17m06
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 29.1.2025 17.13