schmersal_s_icon.png

AZ 06-13 B/23 CONTACT BRIDGES

Tuotenumero: 101057930

Downloads

ePlan Tiedot
SISTEMA Tiedot
  • Toimilaitesillan kosketustappi
  • laitteelle AZ 06x, AZ 06, AZ 07, AZ 08, AZ 13, AZ 14-1, AZ 19

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

AZ 06-13 B/23 CONTACT BRIDGES

Tuotenumero (tilausnumero)

101057930

EAN (European Article Number)

4030661030074

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-12

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-05

eCl@ss number, version 9.0

27-27-06-05

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Yleiset ominaisuudet

Ohjainpään materiaali

Messinki hopeapinnoituksella kestomuovissa

Bruttopaino

4 g

Mekaaniset tiedot

Vastakappale

suora

Mekaaniset tiedot - Mitat

Pituus

23 mm

leveys

41 mm

Syvyys

12 mm

Lisätarvikkeet

Suositus (tuoteyhdistelmä)

AZ 06x

AZ 06

AZ 07

AZ 08

AZ 13

AZ 14-1

AZ 19


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 4.5.2025 5.47