schmersal_s_icon.png

AZ 06-13 B/23 CONTACT BRIDGES

Varenummer: 101057930

Downloads

ePlan Data
SISTEMA Data
  • Kontaktpinne i aktuatorbro
  • for AZ 06x, AZ 06, AZ 07, AZ 08, AZ 13, AZ 14-1, AZ 19

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

AZ 06-13 B/23 CONTACT BRIDGES

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101057930

EAN (European Article Number)

4030661030074

eCl@ss-nummer, versjon 12.0

27-27-06-12

eCl@ss-nummer, versjon 11.0

27-27-06-05

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-06-05

ETIM-nummer, versjon 7.0

EC001487

ETIM-nummer, versjon 6.0

EC001487

Gobale egenskaper

Materiale for aktivator

Sølvbelegg messing i plast

Bruttovekt

4 g

Mekaniske data

Nøkkel

rett

Mekaniske data - mål

Lengde

23 mm

Bredde

41 mm

Dybde

12 mm

Tilbehør

Anbefaling (produktkombinasjon)

AZ 06x

AZ 06

AZ 07

AZ 08

AZ 13

AZ 14-1

AZ 19


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 21.09.2025, 20:46