AZ 06 B-1284 CONTACT BRIDGES
Tuotenumero:
101057921

AZ 06 B-1284 CONTACT BRIDGES
Tuotenumero:
101057921
Downloads
TraceParts
CAD tiedosto
ePlan
Tiedot
CADENAS
CAD tiedosto
SISTEMA
Tiedot
- Toimilaitesillan kosketustappi
- laitteelle AZ 06x, AZ 06, AZ 07, AZ 08, AZ 13, AZ 14-1, AZ 19
- laitteelle
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
AZ 06 B-1284 CONTACT BRIDGES |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101057921 |
EAN (European Article Number) |
4030661030012 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-12 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-05 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-05 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Yleiset ominaisuudet
Ohjainpään materiaali |
Messinki hopeapinnoituksella kestomuovissa |
Bruttopaino |
13 g |
Mekaaniset tiedot
Vastakappale |
suora |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus |
40 mm |
leveys |
40 mm |
Syvyys |
12 mm |
Lisätarvikkeet
Suositus (tuoteyhdistelmä) |
AZ 06x AZ 06 AZ 07 AZ 08 AZ 13 AZ 14-1 AZ 19 |
Mittakuva-vaikuttaja
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 4.4.2025 13.41