AZ 06 B-1284 CONTACT BRIDGES
Varenummer:
101057921

AZ 06 B-1284 CONTACT BRIDGES
Varenummer:
101057921
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePlan
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- Kontaktpinne i aktuatorbro
- for AZ 06x, AZ 06, AZ 07, AZ 08, AZ 13, AZ 14-1, AZ 19
- for Krokoppheng
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
AZ 06 B-1284 CONTACT BRIDGES |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101057921 |
EAN (European Article Number) |
4030661030012 |
eCl@ss-nummer, versjon 12.0 |
27-27-06-12 |
eCl@ss-nummer, versjon 11.0 |
27-27-06-05 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-06-05 |
ETIM-nummer, versjon 7.0 |
EC001487 |
ETIM-nummer, versjon 6.0 |
EC001487 |
Gobale egenskaper
Materiale for aktivator |
Sølvbelegg messing i plast |
Bruttovekt |
13 g |
Mekaniske data
Nøkkel |
rett |
Mekaniske data - mål
Lengde |
40 mm |
Bredde |
40 mm |
Dybde |
12 mm |
Tilbehør
Anbefaling (produktkombinasjon) |
AZ 06x AZ 06 AZ 07 AZ 08 AZ 13 AZ 14-1 AZ 19 |
Dimensjonsriktig tegning betjener
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 23.08.2025, 17:17