AZ 07-14 B/18 CONTACT BRIDGES KPL.
Tuotenumero:
101093368

AZ 07-14 B/18 CONTACT BRIDGES KPL.
Tuotenumero:
101093368
- Toimilaitesillan kosketustappi
- laitteelle AZ 06x, AZ 06, AZ 07, AZ 08, AZ 13, AZ 14-1, AZ 19
- / Aluslevy
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
AZ 07-14 B/18 CONTACT BRIDGES KPL. |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101093368 |
EAN (European Article Number) |
4030661045856 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-12 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-05 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-05 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Yleiset ominaisuudet
Ohjainpään materiaali |
Messinki hopeapinnoituksella kestomuovissa |
Bruttopaino |
5 g |
Mekaaniset tiedot
Vastakappale |
suora |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus |
18 mm |
leveys |
41 mm |
Syvyys |
12 mm |
Lisätarvikkeet
Suositus (tuoteyhdistelmä) |
AZ 06x AZ 06 AZ 07 AZ 08 AZ 13 AZ 14-1 AZ 19 |
Mittakuva-vaikuttaja
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 28.3.2025 4.21