AZ 07-14 B/18 KONTAKTBRO KPL.
Artikelnummer:
101093368

AZ 07-14 B/18 KONTAKTBRO KPL.
Artikelnummer:
101093368
- Kontaktstifter i aktuatorbro
- for AZ 06x, AZ 06, AZ 07, AZ 08, AZ 13, AZ 14-1, AZ 19
- med
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
AZ 07-14 B/18 KONTAKTBRO KPL. |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101093368 |
EAN (European Article Number) |
4030661045856 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-12 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-05 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-06-05 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Globale egenskaber
Materiale til aktuatoren |
Messing med sølvplet i thermoplastik |
Bruttovægt |
5 g |
Mekaniske data
Aktuator |
lige |
Mekaniske data - afmåling
Længde |
18 mm |
Bredde |
41 mm |
Dybde |
12 mm |
Tilbehør
Anbefaling (produktkombination) |
AZ 06x AZ 06 AZ 07 AZ 08 AZ 13 AZ 14-1 AZ 19 |
Dimensionstegning, aktuator
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 11.09.2025 13.04