AZ 07 B/23 CONTACT BRIDGES KPL.
Tuotenumero:
101088124

AZ 07 B/23 CONTACT BRIDGES KPL.
Tuotenumero:
101088124
- Toimilaitesillan kosketustappi
- laitteelle AZ 06x, AZ 06, AZ 07, AZ 08, AZ 13, AZ 14-1, AZ 19
- / Aluslevy
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
AZ 07 B/23 CONTACT BRIDGES KPL. |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101088124 |
EAN (European Article Number) |
4030661041971 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-12 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-05 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-05 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Yleiset ominaisuudet
Ohjainpään materiaali |
Messinki hopeapinnoituksella kestomuovissa |
Bruttopaino |
5 g |
Mekaaniset tiedot
Vastakappale |
suora |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus |
23 mm |
leveys |
41 mm |
Syvyys |
12 mm |
Lisätarvikkeet
Suositus (tuoteyhdistelmä) |
AZ 06x AZ 06 AZ 07 AZ 08 AZ 13 AZ 14-1 AZ 19 |
Mittakuva-vaikuttaja
replacement part
101057930 AZ 06-13 B/23 CONTACT BRIDGES
- Toimilaitesillan kosketustappi
- laitteelle AZ 06x, AZ 06, AZ 07, AZ 08, AZ 13, AZ 14-1, AZ 19
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 6.10.2025 20.14