schmersal_s_icon.png

AZ 3350-12ZUEK-U270

Tuotenumero: 151174720

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
Tuotekuvaus:

AZ 3350-(1)-(2)-(3)


(1)
03ZK3 avautuvaa kosketinta (NC)
12ZUEK1 sulkeutuva kosketin (NO) / 2 avautuvaa kosketinta (NC)

(2)
1637kultapinnoitetut koskettimet

(3)
U90Ohjainpää 90° käännettynä, ovivaste vasemmalla
U270Ohjainpää 270° käännettynä, ovivaste oikealla
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
  • Metallikotelo
  • Ovikahva, 2-asentoinen
  • Pitkä käyttöikä
  • 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • Erittäin luotettavat koskettimet alhaisella jännitteellä ja virralla

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

AZ 3350-12ZUEK-U270

Tuotenumero (tilausnumero)

151174720

EAN (European Article Number)

4030661304137

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-02

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-02

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-02

ETIM number, version 7.0

EC002592

ETIM number, version 6.0

EC002592

Lisätietoja (Tilaustiedot)

Tilatessasi valitse ensin haluamasi turvakytkin ja sitten kahvajärjestelmä

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

cULus

CCC

Yleiset ominaisuudet

Standardit

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

Coding level according to EN ISO 14119

alhainen

Toimintaperiaate

sähkömekaaninen

Kotelon materiaali

Alumiini

Kotelon pinnoitteen materiaali

polttomaalattu

Bruttopaino

230 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Käyttösuuntien lukumäärä

1

Apukoskettimien lukumäärä

1

Turvakoskettimien lukumäärä

2

Kaapeliläpivientien lukumäärä

1

Turvaluokitus

Standardit, määräykset

EN ISO 13849-1

Mission time

20 Vuosi

Turvalähdöt - Turvaluokitus

B10D Avautuva kosketin (NC)

2.000.000 kytkentäalue

B10D Sulkeutuva kosketin (NO)

1.000.000 kytkentäalue

Note (B10D Normally open contact (NO))

10% Ie-virralla ja resistiivisellä kuormalla

Mekaaniset tiedot

Mekaaninen elinikä, minimi

1.000.000 kytkentäalue

Oven sarana

Oikea

Poikittaisvoima

15.000 N

Pakkoavausliike

10,7 mm

Positive break force per NC contact, minimum

5 N

Tunnistusnopeus, maksimi

0,2 m/s

Kiinnitys

Ruuvit

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Kaapeliohjain

1 x M20

Pistokeliitin

Ruuviliittimet

Ruuviliitäntä M20 x 1.5

Kaapelikoko, minimi

0,75 mm²

Kaapelikoko, maksimi

2,5 mm²

Note

Kaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.

Allowed type of cable

solid single-wire

solid multi-wire

flexible

Mekaaniset tiedot - Mitat

Pituus

38 mm

Leveys

40,5 mm

Korkeus

114 mm

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP67

Ambient temperature

-30 ... +90 °C

Storage and transport temperature

-40 ... +90 °C

Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit

Eristysjännite

250 VAC

Syöksyjännitekestoisuus

4 kV

Sähköiset tiedot

Terminen nimellisvirta

10 A

Vaadittava nimellinen oikosulkuvirta standardin EN 60947-5-1 mukaan

1.000 A

Kytkinosa

Sulkeutuva kosketin (NO), avautuva kosketin (NC)

Kytkentäperiaate

Suoratoimiset juontokoskettimet

kytkentätaajuus

1.200 /h

Koskettimen materiaali, sähköinen

Hopea

Sähköiset tiedot - Turvakoskettimet

Voltage, Utilisation category AC-15

230 VAC

Current, Utilisation category AC-15

4 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

4 A

Sähköiset tiedot - Apukoskettimet

Voltage, Utilisation category AC-15

230 VAC

Current, Utilisation category AC-15

4 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

4 A

Toimitus sisältää

Toimitus sisältää

Actuator must be ordered separately.

Lisätarvikkeet

Suositus (ohjainpää)

AZ 3350-B1

AZ 3350-B5

AZ 3350-B1R

AZ 3350-B5R

AZ 3350-B6

AZ 3350-B6H

Suositus (tuoteyhdistelmä)

AZ 3350-STS30-01

AZ 3350-STS30-03

AZ 3350-STS30-06

AZ 3350-STS30-08

Kielisuodatin

Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 11.10.2025 16.47