AZ/AZM201-B30-LTAG2P1
AZ/AZM201-B30-LTAG2P1
Tuotekuvaus: AZ/AZM201-B30-(1)T(2)(3)(4)-(5) |
(1) | |
L | vasenkätinen saranaovi |
R | oikeankätinen saranaovi |
(2) | |
A | ulkopuolista asennusta varten |
I | sisäpuolista asennusta varten |
(3) | |
G1 | kahvalla |
G2 | vääntönupilla |
(4) | |
P1 | hätäavauksella |
P20 | hätäavauksella, metalli (vain ulkopuolinen asennus mahdollinen) |
P25 | hätäavauksella, upotettu kahva (vain ulkopuolinen asennus mahdollinen) |
P30/P31 | lukkotangolla (vain ulkopuolinen asennus mahdollinen) |
(5) | |
ilman | ilman lukituslevyä |
SZ | lukituslevyllä (vain ulkopuolinen asennus mahdollinen) |
- Saranasuojusten ohjainpää
- Käyttö helppoa ja intuitiivista
- Esiinpistävä avain ei aiheuta onnettomuusvaaraa
- Muita ovikahvoja ei tarvita
- Ei työnny oviaukkoon
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
AZ/AZM201-B30-LTAG2P1 |
Tuotenumero (tilausnumero) |
103025248 |
EAN (European Article Number) |
4030661512839 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Hyväksynnät - Standardit
Note |
Hyväksyntä liittyen AZ/AZM201 |
Yleiset ominaisuudet
Kotelon materiaali |
Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, itsestään sammuva |
Ohjainpään materiaali |
Sinkkivalu |
Ohjainten materiaali |
Alumiini, muovipinnoituksella |
Hätäuloskäynti materiaali |
Metalli, muovipäällystetty |
Bruttopaino |
1 100 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Hätäavaus |
Kyllä |
Mekaaniset tiedot
Kahva |
Vääntönuppi |
Mekaaninen elinikä, minimi |
1 000 000 kytkentäalue |
Oven sarana |
Vasen |
Sulkuvoima standardin EN ISO 14119 mukaan |
2 000 N |
Sulkuvoima, maksimi |
2 600 N |
Actuator mounted |
Ulko |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Ohjainpään pituus |
91 mm |
Ohjainpään leveys |
115 mm |
Ohjainpään korkeus |
115 mm |
Hätäpoistumistien pituus |
68 mm |
Ohjainpään hätäuloskäynti |
115 mm |
Hätäpoistumistien korkeus |
115 mm |
Toimitus sisältää
Toimitus sisältää |
The safety switch / solenoid interlock and the actuator unit must be ordered separately.: The safety switch / solenoid interlock and the actuator unit must be ordered separately. |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Perustuotteen mitat
Perustuotteen mitat
Mittakuva-vaikuttaja
Mittakuva-vaikuttaja
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 28.2.2025 9.12