schmersal_s_icon.png

AZ/AZM201-B40-LTAG1P20

Tuotenumero: 103016808

Downloads

ePlan Tiedot
SISTEMA Tiedot

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

AZ/AZM201-B40-LTAG1P20

Tuotenumero (tilausnumero)

103016808

EAN (European Article Number)

4030661509716

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Hyväksynnät - Standardit

Note

Hyväksyntä liittyen AZ/AZM201

Yleiset ominaisuudet

Kotelon materiaali

Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, itsestään sammuva

Ohjainpään materiaali

Sinkkivalu

Ohjainten materiaali

Alumiini, muovipinnoituksella

Hätäuloskäynti materiaali

Metalli, muovipäällystetty

Bruttopaino

1 702 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Hätäavaus

Kyllä

Oventunnistusanturi

Kyllä

Mekaaniset tiedot

Kahva

kahva

Mekaaninen elinikä, minimi

1 000 000 kytkentäalue

Oven sarana

Vasen

Sulkuvoima standardin EN ISO 14119 mukaan

2 000 N

Sulkuvoima, maksimi

2 600 N

Actuator mounted

Ulko

Mekaaniset tiedot - Mitat

Ohjainpään pituus

94 mm

Ohjainpään leveys

230 mm

Ohjainpään korkeus

115 mm

Hätäpoistumistien pituus

60 mm

Ohjainpään hätäuloskäynti

115 mm

Hätäpoistumistien korkeus

115 mm


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 29.3.2025 9.43