schmersal_s_icon.png

AZM 415-02/02ZPKAT 24VAC/DC

Tuotenumero: 101193862

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
Tuotekuvaus:
AZM 415-(1)(2)PK(3)-(4)-(5) (6)-(7)

(1)
11/11Magneetti: 1 avautuva kosketin (NC); / 1 sulkeutuva kosketin (NO); Vastakappale: 1 avautuva kosketin (NC) / 1 sulkeutuva kosketin (NO), paikallinen
11/02Magneetti: 1 avautuva kosketin (NC); / 1 sulkeutuva kosketin (NO); Vastakappale: 2 avautuvaa kosketinta (NC)
11/20Magneetti: 1 avautuva kosketin (NC) / 1 sulkeutuva kosketin (NO); Vastakappale: 2 sulkeutuvaa kosketinta (NO)
02/11Magneetti: 2 avautuvaa kosketinta (NC); Vastakappale: 1 avautuva kosketin (NC) / 1 sulkeutuva kosketin (NO)
02/20Magneetti: 2 avautuvaa kosketinta (NC); Vastakappale: 2 sulkeutuvaa kosketinta (NO)
02/02Magneetti: 2 avautuvaa kosketinta (NC); Vastakappale: 2 avautuvaa kosketinta (NC)

(2)
XSuojausluokka IP54
ZSuojausluokka IP67

(3)
ilmanpotentiaalivapaat koskettimet
Ajännitteellä lukittava

(4)
ilmanJohdon läpivienti M20
STLiitin M23 takana
STRLiitin M23 oikea

(5)
ilmanIlman käsinpalautusta
ELisävapautus kolmionäppäimellä
FManuaalinen vapautus suojakannen alla
FELisävapautus kolmionäppäimellä
RSKäsinpalautus avaimella
THätäpoistumistie asennoituvalla painikkeella (vain suljetun piirin periaatteelle)
TEHätäpoistumistie ja käsinpalautus, ulkopuolinen asennus (vain suljetun piirin periaatteelle)
TEIHätäpoistumistie ja käsinpalautus, sisäpuolinen asennus (vain suljetun piirin periaatteelle)
NSHätäavaus lukkopainikkeella

(6)
24VAC/DCUs: 24 VAC/DC
110 VACUs: 110 VAC
230 VACUs: 230 VAC

(7)
1637kultapinnoitetut koskettimet
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
  • Metallikotelo
  • Virheellisen lukituksen suojalla varustettu lukko
  • Vankka rakenne
  • Pitkä käyttöikä
  • 2 Kaapeliläpivientejä M 20 x 1.5
  • Ruuviliitäntä

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

AZM 415-02/02ZPKAT 24VAC/DC

Tuotenumero (tilausnumero)

101193862

EAN (European Article Number)

4030661357508

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

cULus

CCC

Yleiset ominaisuudet

Standardit

BG-GS-ET-19

EN IEC 60947-5-1

Toimintaperiaate

sähkömekaaninen

Kotelon materiaali

Alumiini

Kotelon pinnoitteen materiaali

polttomaalattu

Bruttopaino

935 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

jännitteellä lukittava

Kyllä

Hätäavaus

Kyllä

Käyttösuuntien lukumäärä

1

Turvakoskettimien lukumäärä

4

Turvaovien lukumäärä

1

Turvaluokitus

Standardit, määräykset

EN ISO 13849-1

Mission time

20 Vuosi

Turvalähdöt - Turvaluokitus

B10D Avautuva kosketin (NC)

2 000 000 kytkentäalue

Mekaaniset tiedot

Mekaaninen elinikä, minimi

1 000 000 kytkentäalue

Sulkuvoima standardin EN ISO 14119 mukaan

3 500 N

Lukitusvoima, minimi

150 N

Lukitusvoima, maksimi

400 N

Pakkoavausliike

5 mm

Pakkoavausvoima, minimi

15 N

Tunnistusnopeus, maksimi

0,2 m/s

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Pistokeliitin

Ruuviliitäntä M20 x 1.5

Kaapelikoko, minimi

2 x 0,75 mm²

Kaapelikoko, maksimi

2 x 2,5 mm²

Note

Kaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.

Mekaaniset tiedot - Mitat

Pituus

46,5 mm

Leveys

152 mm

Korkeus

100 mm

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP67

Ambient temperature

-25 ... +50 °C

Note (Relative humidity)

ei kondensoitumista

jäätymätön

Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit

Eristysjännite

250 VAC

Syöksyjännitekestoisuus

4 kV

Sähköiset tiedot

Terminen nimellisvirta

6 A

Rated control voltage

24 VAC/DC

Käyttöluokka AC-15

230 VAC

Käyttöluokka AC-15

4 A

Käyttöluokka DC-13

24 VDC

Käyttöluokka DC-13

1 A

Sähköinen virrankulutus, maksimi

10 W

Kytkinosa

Avautuva (NC)

Kytkentäperiaate

Suoratoiminen

Koskettimen materiaali, sähköinen

Hopea

Tietoja

Huomautus (sovelluskäytöt)

liukusuojus

avattava suojus

Huomautus

Note (Emergency exit)

asennoituvalla painikkeella

Hätäavausta käytetään poistuttaessa vaaralliselta alueelta suojuksen ollessa jo lukittuna.

Hätäuloskäynti punaisella painikkeella

Palauta vetämällä painikkeesta

Lukitsematomana turvalaite suojaa tahattomalta sulkemiselta

Kielisuodatin

Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio

Kytkentäkaavio

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:AZM 415
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
EN ISO 14119:2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 25, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:AZM 415
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
EN ISO 14119:2013
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, August 3, 2020
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 5.6.2025 6.18