AZM 415-02/02ZPKE 24VAC/DC
AZM 415-02/02ZPKE 24VAC/DC
Tuotekuvaus: AZM 415-(1)(2)PK(3)-(4)-(5) (6)-(7) |
(1) | |
11/11 | Magneetti: 1 avautuva kosketin (NC); / 1 sulkeutuva kosketin (NO); Vastakappale: 1 avautuva kosketin (NC) / 1 sulkeutuva kosketin (NO), paikallinen |
11/02 | Magneetti: 1 avautuva kosketin (NC); / 1 sulkeutuva kosketin (NO); Vastakappale: 2 avautuvaa kosketinta (NC) |
11/20 | Magneetti: 1 avautuva kosketin (NC) / 1 sulkeutuva kosketin (NO); Vastakappale: 2 sulkeutuvaa kosketinta (NO) |
02/11 | Magneetti: 2 avautuvaa kosketinta (NC); Vastakappale: 1 avautuva kosketin (NC) / 1 sulkeutuva kosketin (NO) |
02/20 | Magneetti: 2 avautuvaa kosketinta (NC); Vastakappale: 2 sulkeutuvaa kosketinta (NO) |
02/02 | Magneetti: 2 avautuvaa kosketinta (NC); Vastakappale: 2 avautuvaa kosketinta (NC) |
(2) | |
X | Suojausluokka IP54 |
Z | Suojausluokka IP67 |
(3) | |
ilman | potentiaalivapaat koskettimet |
A | jännitteellä lukittava |
(4) | |
ilman | Johdon läpivienti M20 |
ST | Liitin M23 takana |
STR | Liitin M23 oikea |
(5) | |
ilman | Ilman käsinpalautusta |
E | Lisävapautus kolmionäppäimellä |
F | Manuaalinen vapautus suojakannen alla |
FE | Lisävapautus kolmionäppäimellä |
RS | Käsinpalautus avaimella |
T | Hätäpoistumistie asennoituvalla painikkeella (vain suljetun piirin periaatteelle) |
TE | Hätäpoistumistie ja käsinpalautus, ulkopuolinen asennus (vain suljetun piirin periaatteelle) |
TEI | Hätäpoistumistie ja käsinpalautus, sisäpuolinen asennus (vain suljetun piirin periaatteelle) |
NS | Hätäavaus lukkopainikkeella |
(6) | |
24VAC/DC | Us: 24 VAC/DC |
110 VAC | Us: 110 VAC |
230 VAC | Us: 230 VAC |
(7) | |
1637 | kultapinnoitetut koskettimet |
- Metallikotelo
- Virheellisen lukituksen suojalla varustettu lukko
- Vankka rakenne
- Pitkä käyttöikä
- 2 Kaapeliläpivientejä M 20 x 1.5
- Ruuviliitäntä
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
AZM 415-02/02ZPKE 24VAC/DC |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101186853 |
EAN (European Article Number) |
4030661335018 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Hyväksynnät - Standardit
|
cULus CCC |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
BG-GS-ET-19 EN IEC 60947-5-1 |
Toimintaperiaate |
sähkömekaaninen |
Kotelon materiaali |
Alumiini |
Kotelon pinnoitteen materiaali |
polttomaalattu |
Bruttopaino |
1.037 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
potentiaalivapaat koskettimet |
Kyllä |
Hätäavaus |
Kyllä |
Käyttösuuntien lukumäärä |
1 |
Turvaovien lukumäärä |
1 |
Turvaluokitus
Standardit, määräykset |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 Vuosi |
Turvalähdöt - Turvaluokitus
B10D Avautuva kosketin (NC) |
2.000.000 kytkentäalue |
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi |
1.000.000 kytkentäalue |
Sulkuvoima standardin EN ISO 14119 mukaan |
3.500 N |
Lukitusvoima, minimi |
150 N |
Lukitusvoima, maksimi |
400 N |
Pakkoavausliike |
5 mm |
Pakkoavausvoima, minimi |
15 N |
Tunnistusnopeus, maksimi |
0,2 m/s |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Pistokeliitin |
Ruuviliitäntä M20 x 1.5 |
Kaapelikoko, minimi |
2 x 0,75 mm² |
Kaapelikoko, maksimi |
2 x 2,5 mm² |
Note |
Kaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja. |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus |
71,5 mm |
Leveys |
130 mm |
Korkeus |
100 mm |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +50 °C |
Note (Relative humidity) |
ei kondensoitumista jäätymätön |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite |
250 VAC |
Syöksyjännitekestoisuus |
4 kV |
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta |
6 A |
Rated control voltage |
24 VAC/DC |
Käyttöluokka AC-15 |
230 VAC |
Käyttöluokka AC-15 |
4 A |
Käyttöluokka DC-13 |
24 VDC |
Käyttöluokka DC-13 |
1 A |
Sähköinen virrankulutus, maksimi |
10 W |
Kytkinosa |
Avautuva (NC) |
Kytkentäperiaate |
Suoratoiminen |
Koskettimen materiaali, sähköinen |
Hopea |
Tietoja
Huomautus (sovelluskäytöt) |
liukusuojus avattava suojus |
Huomautus
Note (Manual release) |
kolmioavain manuaaliavaukseen Huolto- ja asennustöihin ja vastaaviin Käytä käsinvapautukseen M3 kolmiokanta-avainta (sisältyy toimitukseen) Vain sähköllä avattaville malleille |
Kielisuodatin
Tuotelehti
UL-todistus
CCC-sertifiointi
SISTEMA-VDMA. Kirjasto
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Perustuotteen mitat
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | AZM 415 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 25, 2021 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | AZM 415 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, August 3, 2020 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 8.10.2025 16.31