AZM 150
- Käännettävät päät
- elppo asennus, erityisesti 40 mm profiileihin
- Muovikotelo
Tuotekuvaus: AZM150SK-(1)R(2)(3)(4)-(5)-(6) |
(1) | |
02/11 | Magneetti: 2 avautuvaa kosketinta (NC); Vastakappale: 1 avautuva kosketin (NC) / 1 sulkeutuva kosketin (NO) |
11/11 | Magneetti: 1 avautuva kosketin (NC); / 1 sulkeutuva kosketin (NO); Vastakappale: 1 avautuva kosketin (NC) / 1 sulkeutuva kosketin (NO), paikallinen |
11/02 | Magneetti: 1 avautuva kosketin (NC); / 1 sulkeutuva kosketin (NO); Vastakappale: 2 avautuvaa kosketinta (NC) |
02/02 | Magneetti: 2 avautuvaa kosketinta (NC); Vastakappale: 2 avautuvaa kosketinta (NC) |
(2) | |
ilman | Vakiomallinen koodaus |
I | Yksilöllinen koodaus |
(3) | |
ilman | potentiaalivapaat koskettimet |
A | jännitteellä lukittava |
(4) | |
ilman | Käsinpalautus kannen puolelta |
N | Hätäavaus |
(5) | |
24 VDC | Us: 24 VDC |
110 VAC | Us: 110 VAC |
230 VAC | Us: 230 VAC |
(6) | |
Huomautus: | Vastakappale sisältyy yksilöllisesti koodattuihin laitemalleihin I: |
B1 | vastakappaleella B1 |
B5 | vastakappaleella B5 |
B6L | vastakappaleella B6L |
B6R | vastakappaleella B6R |
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
Turvakoskettimien lukumäärä
Sertifikaatit
Hätäavaus
Hätäavaus
jännitteellä lukittava
potentiaalivapaat koskettimet
Järjestelmäkomponentit
Vastakappale
Accessories

ACC-AZM150-BOW-4M-6M
- Käytettävissä hätäavaajana tai hätävapauttimena
- Kaukovapautus vaijerin avulla
- koko pituus: 6 m
- Suojavaipattoman terässydämen pituus: 4 m

ACC-AZM150-PT-T-45MM
Push button emergency exit
- Suitable for a spar thickness of 40 mm with mounting plate MP-AZM150-1
- Retrofit set for AZM150
intuitive usage due to similarity to emergency stop
can be shortened by the customer up to a minimum frame thickness of 20 mm

ACC-AZM150-PT-N-45MM
Push button emergency release
- Suitable for a spar thickness of 40 mm with mounting plate MP-AZM150-1
- Retrofit set for AZM150
intuitive usage due to similarity to emergency stop
can be shortened by the customer up to a minimum frame thickness of 20 mm

ACC-AZM150-PT-T-170MM
Push button emergency exit
suitable for a maximum frame thickness of 170 mm
- Retrofit set for AZM150
intuitive usage due to similarity to emergency stop
can be shortened by the customer up to a minimum frame thickness of 20 mm

ACC-AZM150-PT-N-170MM
Push button emergency release
suitable for a maximum frame thickness of 170 mm
- Retrofit set for AZM150
intuitive usage due to similarity to emergency stop
can be shortened by the customer up to a minimum frame thickness of 20 mm