schmersal_s_icon.png

DHS-150-BKBU-L

Tuotenumero: 137000626

Downloads

ePlan Tiedot
SISTEMA Tiedot
  • vasemman saranan oville

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

DHS-150-BKBU-L

Tuotenumero (tilausnumero)

137000626

EAN (European Article Number)

8905236107610

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Yleiset ominaisuudet

Kotelon pinnoitteen materiaali

polttomaalattu

Materiaali

Teräs

Ohjainten materiaali

Muovi

Asennusalustan materiaali

steel

Kahvan rungon materiaali

Muovi

Bruttopaino

2 000 g

Mekaaniset tiedot

Mekaaninen elinikä, minimi

1 000 000 kytkentäalue

Oven sarana

Vasen

Toimintavoima, minimi

50 N

Note (Actuating force)

The actuating force corresponds at least to the specified latching force of the solenoid interlock.Depending on the installation situation and the condition of the door, this can be higher.

Actuator mounted

Ulko

Mekaaniset tiedot - Mitat

Ohjainpään pituus

60 mm

Ohjainpään leveys

194,2 mm

Ohjainpään korkeus

71,8 mm

Ympäristöolosuhteet

Ambient temperature

-25 ... +55 °C

Toimitus sisältää

Toimitus sisältää

Actuator must be ordered separately.

The solenoid interlock is not included in delivery.

Asennusmateriaalin toimitus sisältää

2x Yksisuuntaiset turvaruuvit

Huomautus

Note (Emergency release)

Ainoastaan suojan ulkopuolinen asennus


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 15.4.2025 8.40