DHS-150-BKBU-L
DHS-150-BKBU-L
- for venstrehengslede dører
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
DHS-150-BKBU-L |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
137000626 |
EAN (European Article Number) |
8905236107610 |
eCl@ss-nummer, versjon 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss-nummer, versjon 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM-nummer, versjon 7.0 |
EC001487 |
ETIM-nummer, versjon 6.0 |
EC001487 |
Gobale egenskaper
Materialet for husbelegg |
lakkert |
Materiale |
Stål |
Materiale for operatorene |
Plast |
Materialet i monteringsplaten |
steel |
Materiale i håndtak |
Plast |
Bruttovekt |
2.000 g |
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum |
1.000.000 bevegelser |
Dørhengsel |
Venstre |
Aktiviseringskraft, minimum |
50 N |
Note (Actuating force) |
The actuating force corresponds at least to the specified latching force of the solenoid interlock.Depending on the installation situation and the condition of the door, this can be higher. |
Actuator mounted |
Utenfor |
Mekaniske data - mål
Lengde på aktivator |
60 mm |
Bredde på aktivator |
194,2 mm |
Høyde for aktivator |
71,8 mm |
Omgivelsesbetingelser
Arbeidstempratur |
-25 ... +55 °C |
inkludert ved levering
inkludert ved levering |
Actuator must be ordered separately. Magnetsperre er ikke inkludert i leveransen. |
Leveringsomfang for monteringsmateriell |
2x Sikkerhetsskruer med splintspor |
Note
Note (Emergency release) |
Montering utenfor det vernede området |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Produkt i miljøet (applikasjon)
Brukseksempel generelt
ID: dhs-150-AZM150-ohne-Profil
| 265,5 kB | .jpg | 352.425 x 512.939 mm - 999 x 1454 px - 72 dpi
Monteringseksempel
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 25.09.2025, 09:36