DHS-150-BKBU-L
DHS-150-BKBU-L
- til venstrehængslede døre
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
DHS-150-BKBU-L |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
137000626 |
EAN (European Article Number) |
8905236107610 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Globale egenskaber
Materiale af husovertræk |
enamelled |
Materiale |
Stål |
Materiale til operatorerne |
Plastik |
Materiale til monteringsplade |
steel |
Materiale på gribelegeme |
Plastik |
Bruttovægt |
2.000 g |
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum |
1.000.000 koblinger |
Døranslag |
Venstre |
Aktuator kraft, minimum |
50 N |
Bemærk (aktuator kraft) |
The actuating force corresponds at least to the specified latching force of the solenoid interlock.Depending on the installation situation and the condition of the door, this can be higher. |
Aktuator monteret |
Udenfor |
Mekaniske data - afmåling
Længde på aktuatoren |
60 mm |
Aktuatorens bredde |
194,2 mm |
Højde af aktuator |
71,8 mm |
Omgivende forhold
Ambient temperature |
-25 ... +55 °C |
Inkluderet
Inkluderet |
Actuator must be ordered separately. Sikkerhedsafbryderen er ikke inkluderet i leveringsomfanget. |
Leveringsomfang af montagematerialeLokal |
2x Sikkerheds skrue med envejs kerv |
Bemærk
Bemærk (nødfrakobling) |
Montering kun uden for det beskyttede område |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Produkt i miljøet (anvendelse)
Anvendelse generelt
ID: dhs-150-AZM150-ohne-Profil
| 265,5 kB | .jpg | 352.425 x 512.939 mm - 999 x 1454 px - 72 dpi
Montageeksempel
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 20.08.2025 18.28