AZM150SK-11/11R-230
AZM150SK-11/11R-230
Tuotekuvaus: AZM150SK-(1)R(2)(3)(4)-(5)-(6) |
(1) | |
02/11 | Magneetti: 2 avautuvaa kosketinta (NC); Vastakappale: 1 avautuva kosketin (NC) / 1 sulkeutuva kosketin (NO) |
11/11 | Magneetti: 1 avautuva kosketin (NC); / 1 sulkeutuva kosketin (NO); Vastakappale: 1 avautuva kosketin (NC) / 1 sulkeutuva kosketin (NO), paikallinen |
11/02 | Magneetti: 1 avautuva kosketin (NC); / 1 sulkeutuva kosketin (NO); Vastakappale: 2 avautuvaa kosketinta (NC) |
02/02 | Magneetti: 2 avautuvaa kosketinta (NC); Vastakappale: 2 avautuvaa kosketinta (NC) |
(2) | |
1 | Vakiomallinen koodaus |
I | Yksilöllinen koodaus |
(3) | |
1 | potentiaalivapaat koskettimet |
A | jännitteellä lukittava |
(4) | |
1 | Käsinpalautus kannen puolelta |
N | Hätäavaus |
T | Hätäavaus |
(5) | |
24 VDC | Us: 24 VDC |
110 VAC | Us: 110 VAC |
230 VAC | Us: 230 VAC |
(6) | |
Huomautus: | Vastakappale sisältyy yksilöllisesti koodattuihin laitemalleihin I: |
B1 | vastakappaleella B1 |
B5 | vastakappaleella B5 |
B6L | vastakappaleella B6L |
B6R | vastakappaleella B6R |
- Muovikotelo
- Käännettävät päät
- elppo asennus, erityisesti 40 mm profiileihin
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
AZM150SK-11/11R-230 |
Tuotenumero (tilausnumero) |
153041863 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Hyväksynnät - Standardit
|
TÜV CCC |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
Coding level according to EN ISO 14119 |
alhainen |
Toimintaperiaate |
sähkömekaaninen |
Kotelon materiaali |
Muovi, polyamidi PA 6 GF |
Bruttopaino |
601 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
potentiaalivapaat koskettimet |
Kyllä |
Käyttösuuntien lukumäärä |
2 |
Apukoskettimien lukumäärä |
2 |
Turvakoskettimien lukumäärä |
2 |
Turvaluokitus
Standardit, määräykset |
EN ISO 13849-1 |
Performance Level, up to |
c |
Luokka EN ISO 13849 mukaan |
1 |
B10D Normally-closed contact (NC) |
2.000.000 kytkentäalue |
Note |
Electrical life on request. |
B10D Normally-open contact (NO) |
1.000.000 kytkentäalue |
Note |
at 10% Ie and ohmic load |
Mission time |
20 Vuosi |
Turvaluokitus - Vikojen poissulkeminen
Please note: |
Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed. |
Performance Level, up to |
d |
Category |
3 |
Note |
for 2-channel use and with suitable logic unit. |
Mission time |
20 Vuosi |
Turvalähdöt - Lukitusta
Performance Level, up to |
e |
Note (Performance Level) |
Information for the safety classification of the guard locking function is documented in the "Operating instructions" or in the "Operation and mounting" instructions. |
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi |
1.000.000 kytkentäalue |
Note (Mechanical lifetime) |
from device version V2 (see type plate) |
Sulkuvoima standardin EN ISO 14119 mukaan |
1.500 N |
Sulkuvoima, maksimi |
1.950 N |
Lukitusvoima, likiarvo |
50 N |
Pakkoavausliike |
10 mm |
Positive break force per NC contact, minimum |
10 N |
Pakkoavausvoima, minimi |
40 N |
Tunnistusnopeus, maksimi |
0,3 m/s |
Kiinnitys |
Ruuvit |
Type of the fixing screws |
4x M5 |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover |
0,5 Nm |
Note |
Torx T10 |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapeliohjain |
3 x M20 x 1,5 |
Pistokeliitin |
Ruuviliittimet |
Kaapelikoko, minimi |
0,25 mm² |
Kaapelikoko, maksimi |
2,5 mm² |
Note |
Kaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja. |
Allowed type of cable |
solid single-wire solid multi-wire flexible |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus |
48 mm |
Leveys |
40 mm |
Korkeus |
204 mm |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP65 IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +55 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +85 °C |
Suhteellinen kosteus, maksimi |
93 % |
Note (Relative humidity) |
ei kondensoitumista jäätymätön |
Protection class |
II |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite |
300 V |
Overvoltage category |
II |
Saastumisaste standardin IEC/EN 60664-1 mukaan |
2 |
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta |
5 A |
Nimellisjännite |
230 VAC |
Vaadittava nimellinen oikosulkuvirta standardin EN 60947-5-1 mukaan |
1.000 A |
Sähköinen virrankulutus, maksimi |
8,5 W |
Kytkinosa |
Magnet: 1 NO Contact, 1 NC contact / Actuator: 1 NO contact, 1 NC contact |
Kytkentäperiaate |
slow action, positive break NC contact |
kytkentätaajuus |
1.000 /h |
Koskettimen materiaali, sähköinen |
Hopea |
Sähköiset tiedot - solenoidivalvonta IN
Magnet switch-on time |
100 % |
Test pulse duration, maximum |
5 ms |
Test pulse interval, minimum |
50 ms |
Sähköiset tiedot - Turvakoskettimet
Voltage, Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
4 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
4 A |
Sähköiset tiedot - Apukoskettimet
Voltage, Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
4 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
4 A |
Tietoja
Huomautus (sovelluskäytöt) |
liukusuojus irroitettava suojus avattava suojus |
Toimitus sisältää
Toimitus sisältää |
Actuator must be ordered separately. Slot cover for dust-proof covering of the opening not in use |
Huomautus
Note (Manual release) |
kolmioavain manuaaliavaukseen Huolto- ja asennustöihin ja vastaaviin Käsinvapautus M5 kolmioavaimella |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
TÜV-serfifiointi
CCC-sertifiointi
Esite
SISTEMA-VDMA. Kirjasto
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
ID: azm150-1
| 75,5 kB | .png | 74.083 x 200.025 mm - 210 x 567 px - 72 dpi
| 948,1 kB | .jpg | 352.778 x 953.558 mm - 1000 x 2703 px - 72 dpi
| 102,5 kB | .jpg | 27.093 x 73.237 mm - 320 x 865 px - 300 dpi
| 22,8 kB | .jpg | 45.508 x 123.472 mm - 129 x 350 px - 72 dpi
| 22,8 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA www.schmersal.com.cn |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | AZM150 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN ISO 14119:2013 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Shanghai, June 16, 2023 |
![]() |
Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA Internet: www.schmersal.com.cn |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | AZM150 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
EMC-Directive | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN ISO 14119:2013 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Shanghai, June 16, 2023 |
![]() |
Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 9.10.2025 13.47