schmersal_s_icon.png

AZM150SK-11/11R-230

项目编号: 153041863

产品描述:

AZM150SK-(1)R(2)(3)(4)-(5)-(6)


(1)
02/11磁铁:2 NC触点;操动件:1 NC 触点/1 NO 触点
11/11磁铁:1 NC触点/1 NO触点;操动件:1 NC触点/1 NO 触点
11/02磁铁:1 NC触点/1 NO触点;操动件:2 NC 触点
02/02磁铁:2 NC触点;操动件:2 NC 触点

(2)
标准编码
I独立编码

(3)
通电开锁
A 通电上锁

(4)
盖板面手动解锁
N紧急解锁

(5)
24 VDCUs: 24 VDC
110VACUs: 110 VAC
230VACUs: 230 VAC

(6)
注意:独立编码操动件 版本I:
B1带操动件 B1
B5带操动件 B5
B6L带操动件 B6L
B6R带操动件 B6R
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
  • 热塑外壳
  • 旋转头可实现8个操动方向
  • 简单固定,特别适合 40 mm 型材

订货数据

型号

AZM150SK-11/11R-230

商品编号(订购编号)

153041863

eCl@aa number,版本:12.0

27-27-26-03

eCl@aa number,版本:11.0

27-27-26-03

eCl@aa number,版本:9.0

27-27-26-03

ETIM 编号,7.0 版

EC002593

ETIM 编号,6.0 版

EC002593

许可 - 标准

证书

TÜV

cULus

CCC

总体数据

标准型

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

编码等级,依据EN ISO 14119

工作原理

机电

外壳材料

热塑塑料,聚酰胺PA 6 GF

毛重

601 g

总体数据 - 产品特性

通电解锁

操动方向数量

2

辅助触点数量

2

安全触点数量

2

安全评估

标准型

EN ISO 13849-1

性能水平,最高

c

类别

1

B10D 常闭触点 (NC)

2,000,000 操作

注意

按要求提供电气寿命。

B10D 常开触点(NO)

1,000,000 操作

注意

在10% Ie 及阻性负载时

任务时间

20 年

安全评估 - 故障排除

请注意:

可用于允许排除单通道机构危险损坏的故障,并确保有足够的防操纵保护。

性能水平,最高

d

类别

3

注意

用于双通道,并配有合适的逻辑单元。

任务时间

20 年

安全评估 - 防护锁定

性能水平,最高

e

注意 (绩效水平)

防护装置锁定功能的安全分类信息在 "操作说明 "或 "操作和安装 "说明中均有记载。

机械参数

机械寿命,最少

1,000,000 操作

注意(机械寿命)

版本V2起(见产品铭牌)

保持力 FZh 按照 EN ISO 14119

1,500 N

锁紧力 Fmax, 最大

1,950 N

锁定力,大约

50 N

肯定断开行程

10 mm

每个 NC 触点的正断开力, 最小力

10 N

肯定断开操作力,最小

40 N

操动速度,最大

0.3 m/s

安装

螺钉

固定螺丝类型

4x M5

箱盖紧固螺钉的拧紧扭矩

0.5 Nm

注意

Torx T10

机械参数 - 连接技术

电缆入口

3 x M20 x 1,5

连接器

螺丝端子

线缆截面,最小

.25 mm²

电缆截面,最大

2.5 mm²

注(电缆截面)

包括导体套管在内的所有指标。

允许的电缆类型

实心单线

实心多导线

可调

机械参数 - 尺寸

传感器长度

48 mm

传感器宽度

40 mm

传感器高度

204 mm

环境条件

防护等级

IP65

IP67

工作环境温度

-25 ... +55 °C

储存和运输温度

-40 ... +85 °C

最大相对湿度

93 %

注(相对湿度)

无冷凝

不结冰

防护等级

II

环境条件 - 绝缘值

额定绝缘电压 Ui

300 V

过电压级别

II

污染等级

2

电气参数

热测试电流

5 A

额定控制电压

230 VAC

要求额定短路电流

1,000 A

电力功率消耗,最大

8.5 W

开关元件

NC触点,NO触点

开关原理

缓动型,肯定断开常闭触点

开关频率

1,000 /h

触点材料,电气

电气参数 - 线圈控制

磁铁闭合时间

100 %

测试脉冲持续时间, 最大

5 ms

测试脉冲间隔, 最低限度

50 ms

电气参数 - 安全触点

电压,应用类别 AC-15

230 VAC

电流,应用类别 AC-15

4 A

电压,应用类别 DC-13

24 VDC

电流,应用类别 DC-13

4 A

电气参数 - 辅助触点

电压,应用类别 AC-15

230 VAC

电流,应用类别 AC-15

4 A

电压,应用类别 DC-13

24 VDC

电流,应用类别 DC-13

4 A

其他数据

备注(应用)

滑动安全门

可拆卸防护门

铰链式安全防护装门

发货范围

发货范围

操动件#必须单独订购.

用于未使用开口的防尘盖

注意

注(手动解锁)

使用三角钥匙

用于维护,安装,等等

通过 M5 三角键

语言条件

下载最新版本的Adobe Reader

Video ID: AZM150

General Presentation AZM150 (Vimeo)


UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:SCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
www.schmersal.com.cn
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:AZM150
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN ISO 14119:2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Shanghai, June 16, 2023
 GRA_SIG_ksig-y52
 Authorised signature
Michele Seassaro
Managing Director
EU-声明 LOG_COM_lo1de01s
原件施迈赛工业开关制造(上海)有限公司
漕盈路3336号
上海市青浦区 201712
中国
网址: www.schmersal.com.cn
声明:下列开关在结构及设计要求上完全符合适用欧洲标准.
产品名称:AZM150
型号:参见订购号码
产品描述:用于安全功能的带电磁联锁的锁定装置
标准:欧盟机器指令2006/42/EC
 EMC指令2014/30/EU
 RoHS 指令2011/65/EU
应用标准:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN ISO 14119:2013
技术文件的全权代表:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
签发时间和地址:上海,2023年6月16日
  GRA_SIG_ksig-y52
 签名
Michele Seassaro
总经理

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/6/4 上午11:23