AZM150SK-11/11R-230
AZM150SK-11/11R-230
Produkttypebetegnelse: AZM150SK-(1)R(2)(3)(4)-(5)-(6) |
(1) | |
02/11 | Magnet: 2 brydekontakter (NC); Aktuator: 1 brydekontakter (NC) / 1 sluttekontakt (NO) |
11/11 | Magnet: 1 brydekontakt (NC) / 1 sluttekontakt (NO); Aktuator: 1 brydekontakt (NC) / 1 sluttekontakt (NO) |
11/02 | Magnet: 1 brydekontakt (NC) / 1 sluttekontakt (NO); Aktuator: 2 brydekontakt (NC) |
02/02 | Magnet: 2 brydekontakter (NC); Aktuator: 2 brydekontakt (NC) |
(2) | |
1 | Standard kodet |
I | Individuel kodning |
(3) | |
1 | Spænding for at åbne |
A | Spænding for at låse |
(4) | |
1 | Hjælpefrakobling på dækslets side |
N | Nødstop tilbagestilling |
T | Nødudgang |
(5) | |
24VDC | Us: 24 VDC |
110VAC | Us: 110 VAC |
230VAC | Us: 230 VAC |
(6) | |
Bemærk: | Aktuator, inkluve ved individuelt kodede apparatudførelser I: |
B1 | med aktuator B1 |
B5 | med aktuator B5 |
B6L | med aktuator B6L |
B6R | med aktuator B6R |
- Kunstof hus
- 8 Aktueringsplan med vendbart hoved
- Enkel montering, især på 40 mm profiler
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
AZM150SK-11/11R-230 |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
153041863 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Godkendelser - Forskrifter
|
TÜV CCC |
Globale egenskaber
Forskrifter |
EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
Kodningstrin ifølge EN ISO 14119 |
lav |
Aktivt princip |
elektromekanisk |
Materiale til kapsling |
Plastik, Polyamid PA 6 GV |
Bruttovægt |
601 g |
Generelle data - egenskaber
Hvilestrømsprincip |
Ja |
Antal aktiverende retninger |
2 |
Antal hjælpekontakter |
2 |
Antal sikkerhedskontakter |
2 |
Klassifikation
At standardisere, Forskrifter |
EN ISO 13849-1 |
Performance Level, til |
c |
Kategori iht. EN ISO 13849 |
1 |
B10D Normally-closed contact (NC) |
2.000.000 koblinger |
Note |
Electrical life on request. |
B10D Normally-open contact (NO) |
1.000.000 koblinger |
Note |
at 10% Ie and ohmic load |
Brugstid |
20 År |
Klassifikation - fejludlukkelse
OBS: |
Kan anvendes hvis udelukkelse af fejl for farlig beskadigelse af 1-kanalsmekanismen er tilladt og en tilstrækkelig manipulationsbeskyttelse kan garanteres. |
Performance Level, til |
d |
Kategori iht. EN ISO 13849 |
3 |
Note |
for 2-channel use and with suitable logic unit. |
Brugstid |
20 År |
Sikkerhedsanalyse - Spærrefunktion
Performance Level, til |
e |
Note (Performance Level) |
Information for the safety classification of the guard locking function is documented in the "Operating instructions" or in the "Operation and mounting" instructions. |
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum |
1.000.000 koblinger |
Info (Mekanisk levetid) |
from device version V2 (see type plate) |
Låsestyrke til EN ISO 14119 |
1.500 N |
Låsestyrke, maksimum |
1.950 N |
Kraft, Holdekraft, cirka |
50 N |
Tvangsåbningsstrækning |
10 mm |
Positive break force per NC contact, minimum |
10 N |
Tvangsåbnings kraft, minimum |
40 N |
Aktiveringshastighed, maksimum |
0,3 m/s |
Fastgørelse |
Skruer |
Version af monteringsskruer |
4x M5 |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover |
0,5 Nm |
Note |
Torx T10 |
Mekaniske data - Tilslutning
Kabelføring |
3 x M20 x 1,5 |
Tilslutning, Stik |
Skrue terminaler |
Tilslutningskvadrat, minimum |
0,25 mm² |
Tilslutningskvadrat , maksimum |
2,5 mm² |
Bemærk (tilslutningstværsnit) |
Alle oplysninger om tilslutningskabler er inkluderet kabelmuffer. |
Allowed type of cable |
solid single-wire solid multi-wire flexible |
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler |
48 mm |
Bredde på føler |
40 mm |
Højde på føler |
204 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP65 IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +55 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +85 °C |
Relativ fugtighed, maksimum |
93 % |
Bemærk (relativ fugtighed) |
ikke kondenserende ingen overisning |
Beskyttelsestal |
II |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolations spænding |
300 V |
Overspændingskategori |
II |
Grad af forurening iht. IEC/EN 60664-1 |
2 |
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm |
5 A |
Forsyningsspænding |
230 VAC |
Betinget kortslutningsstrøm iht. EN 60947-5-1 {A} |
1.000 A |
Elektrisk effektforbrug, maksimum |
8,5 W |
Koblingselement |
Magnet: 1 NO Contact, 1 NC contact / Actuator: 1 NO contact, 1 NC contact |
Koblingsprincip |
slow action, positive break NC contact |
Koblingsfrekvens |
1.000 /h |
Materiale til kontakterne, elektrisk |
Sølv |
Elektrisk data - Solenoidkontrol IN
Magnet switch-on time |
100 % |
Test pulse duration, maximum |
5 ms |
Test pulse interval, minimum |
50 ms |
Elektrisk data - sikkerhedskontakter
Spænding, brugskategori AC-15 |
230 VAC |
Strøm, brugskategori AC-15 |
4 A |
Spænding, brugskategori DC-13 |
24 VDC |
Strøm, brugskategori DC-13 |
4 A |
Elektrisk data - hjælpekontakterne
Spænding, brugskategori AC-15 |
230 VAC |
Strøm, brugskategori AC-15 |
4 A |
Spænding, brugskategori DC-13 |
24 VDC |
Strøm, brugskategori DC-13 |
4 A |
Forskellige data
Tip (applikationsanvendelsesformål) |
flytbar sikkerhedsanordning aftagelige afskærmninger hængslet sikkerhedskontakt |
Inkluderet
Inkluderet |
Actuator must be ordered separately. Slot cover for dust-proof covering of the opening not in use |
Bemærk
Bemærk (hjælpefrakobling) |
brug trekant nøgle Til vedligeholdelse, installation etc. Af M5 triangulær nøgle |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
TÜV-certifikation
CCC-certificering
Brochure
SISTEMA-VDMA bibliotek/library
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
ID: azm150-1
| 75,5 kB | .png | 74.083 x 200.025 mm - 210 x 567 px - 72 dpi
| 948,1 kB | .jpg | 352.778 x 953.558 mm - 1000 x 2703 px - 72 dpi
| 102,5 kB | .jpg | 27.093 x 73.237 mm - 320 x 865 px - 300 dpi
| 22,8 kB | .jpg | 45.508 x 123.472 mm - 129 x 350 px - 72 dpi
| 22,8 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA www.schmersal.com.cn |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | AZM150 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN ISO 14119:2013 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Shanghai, June 16, 2023 |
![]() |
Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA Internet: www.schmersal.com.cn |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | AZM150 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
EMC-Directive | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN ISO 14119:2013 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Shanghai, June 16, 2023 |
![]() |
Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 20.10.2025 13.09