AZM150SK-11/11R-230
AZM150SK-11/11R-230
Downloads
Typebenaming van het product: AZM150SK-(1)R(2)(3)(4)-(5)-(6) |
(1) | |
02/11 | Magneet: 2 verbreekcontacten (NC); Bediensleutel: 1 verbreekcontact (NC) / 1 maakcontact (NO) |
11/11 | Magneet: 1 verbreekcontact (NC) / 1 maakcontact (NO); Bediensleutel: 1 verbreekcontact (NC) / 1 maakcontact (NO) |
11/02 | Magneet: 1 verbreekcontact (NC) / 1 maakcontact (NO); Bediensleutel: 2 verbreekcontacten (NC)) |
02/02 | Magneet: 2 verbreekcontacten (NC); Bediensleutel: 2 verbreekcontacten (NC) |
(2) | |
zonder | Standaard codering |
I | Individuele codering |
(3) | |
zonder | ruststroomprincipe |
A | arbeidsstroomprincipe |
(4) | |
zonder | Hulpontgrendeling aan de kant van het deksel |
N | Noodontgrendeling |
(5) | |
24VDC | Us: 24 VDC |
110VAC | Us: 110 VAC |
230VAC | Us: 230 VAC |
(6) | |
Opmerking: | Bediensleutel inbegrepen bij toestellen met individuele codering I: |
B1 | met bediensleutel B1 |
B5 | met bediensleutel B5 |
B6L | met bediensleutel B6L |
B6R | met bediensleutel B6R |
- Kunststofbehuizing
- 8. Het starten van apparaten door roterende kop
- Eenvoudig te monteren, vooral aan 40 mm profielen
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
AZM150SK-11/11R-230 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
153041863 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Algemene gegevens
Voorschriften |
EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
Codeerniveau volgens EN ISO 14119 |
gering |
Werkingsprincipe |
elektromechanisch |
Materiaal van de behuizing |
Kunststof, polyamide PA 6 GF |
Brutogewicht |
601 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
ruststroomprincipe |
Ja |
Aantal aanlooprichtingen |
2 |
Aantal hulpcontacten |
2 |
Aantal veiligheidscontacten |
2 |
Classificatie
Normen, voorschriften: |
EN ISO 13849-1 |
Performance Level, tot |
c |
Categorie volgens EN ISO 13849 |
1 |
B10D Normally-closed contact (NC) |
2.000.000 schakelingen |
Note |
Electrical life on request. |
B10D Normally-open contact (NO) |
1.000.000 schakelingen |
Note |
at 10% Ie and ohmic load |
Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Classificatie - Foutuitsluiting
Opgelet: |
Bruikbaar wanneer een foutuitsluiting voor een gevaarlijke beschadiging van de 1-kanalige mechaniek toegelaten is en voldoende bescherming tegen manipulatie gegarandeerd is. |
Performance Level, tot |
d |
Categorie volgens EN ISO 13849 |
3 |
Note |
for 2-channel use and with suitable logic unit. |
Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Veiligheidsclassificatie - Vergrendelfunctie
Performance Level, tot |
e |
Note (Performance Level) |
Information for the safety classification of the guard locking function is documented in the "Operating instructions" or in the "Operation and mounting" instructions. |
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum |
1.000.000 schakelingen |
Opmerking (mechanische levensduurduur) |
from device version V2 (see type plate) |
Blokkeerkracht FZh volgens IOS14119 |
1.500 N |
Blokkeerkracht Fmax, maximum |
1.950 N |
Arrêteerkracht, ongeveer |
50 N |
gedwongen verbrekingsweg |
10 mm |
Positive break force per NC contact, minimum |
10 N |
Gedwongen verbrekingskracht, minimum |
40 N |
Max. bedieningssnelheid |
0,3 m/s |
Bevestiging |
Schroeven |
Uitvoering van de bevestigingsschroeven |
4x M5 |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum |
0,5 Nm |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum |
0,5 Nm |
Note |
Torx T10 |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Kabelingang |
3 x M20 x 1,5 |
aansluitwijze |
Schroefaansluitklemmen |
Draaddoorsnede, minimum |
0,25 mm² |
Kabeldoorsnede, maximum |
2,5 mm² |
Opmerking (kabeldoorsnede) |
Alle specificaties inclusief adereindhulzen. |
Allowed type of cable |
solid single-wire solid multi-wire flexible |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor |
48 mm |
Breedte van de sensor |
40 mm |
Hoogte van de sensor |
204 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP65 IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +55 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +85 °C |
Relatieve vochtigheid, maximum |
93 % |
Opmerking (relatieve vochtigheid) |
niet-condenserend geen berijping |
Beschermklasse |
II |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui |
300 V |
Overspanningscategorie |
II |
Vervuilingsgraad volgens IEC/EN 60664-1 |
2 |
Elektrische gegevens
Thermische stroom |
5 A |
Nominale voedingsspanning |
230 VAC |
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom volgens EN 60947-5-1 |
1.000 A |
Stroomverbruik, maximum |
8,5 W |
Schakelelement |
Verbreekcontact (NG), maakcontact (NO) |
Schakelprincipe |
Tastschakeling, gedwongen verbrekend contact |
Schakelfrequentie |
1.000 /h |
Materiaal van de contacten, elektrisch |
Zilver |
Elektrische gegevens - magneetaansturing IN
Magnet switch-on time |
100 % |
Test pulse duration, maximum |
5 ms |
Test pulse interval, minimum |
50 ms |
Elektrische gegevens - Veiligheidscontacten
Spanning, gebruikscategorie AC-15 |
230 VAC |
Stroom, gebruikscategorie AC-15 |
4 A |
Spanning, gebruikscategorie DC-13 |
24 VDC |
Stroom, gebruikscategorie DC-13 |
4 A |
Elektrische gegevens - Hulpcontacten
Spanning, gebruikscategorie AC-15 |
230 VAC |
Stroom, gebruikscategorie AC-15 |
4 A |
Spanning, gebruikscategorie DC-13 |
24 VDC |
Stroom, gebruikscategorie DC-13 |
4 A |
Andere gegevens
Opmerking (toepassingen) |
schuifbare beschermvoorziening afneembare beschermvoorziening scharnierbare beschermvoorziening |
Leveringsomvang
Leveringsomvang |
Actuator must be ordered separately. Gleufsluitingen voor het stofdicht afdekken van de ongebruikte openingen |
Opmerking
Opmerking (hulpontgrendeling) |
met driekantsleutel Bij onderhoud, regeling, enz. Door driekantsleutel M5 |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
TÜV certificaat
UL-certificaat
CCC certificaat
Brochure
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
UK Declaration of Conformity |
Company: | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA www.schmersal.com.cn |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | AZM150 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN ISO 14119:2013 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Shanghai, June 16, 2023 |
Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
EU Declaration of Conformity |
Original | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA Internet: www.schmersal.com.cn |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | AZM150 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
EMC-Directive | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN ISO 14119:2013 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Shanghai, June 16, 2023 |
Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 16/05/2024 16:26