schmersal_s_icon.png

AZM190-02/01RKN-24VDC

Tuotenumero: 131188851

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
Tuotekuvaus:

AZM190-(1)RK(2)(3)-(4)-(5)


(1)
02/01Magneetti: 2 avautuvaa kosketinta (NC); Vastakappale: 1 avautuva kosketin (NC)
02/02Magneetti: 2 avautuvaa kosketinta (NC); Vastakappale: 2 avautuvaa kosketinta (NC)
02/10Magneetti: 2 avautuvaa kosketinta (NC); Vastakappale: 1 sulkeutuva kosketin (NO)
02/11Magneetti: 2 avautuvaa kosketinta (NC); Vastakappale: 1 avautuva kosketin (NC) / 1 sulkeutuva kosketin (NO)
11/01Magneetti: 1 avautuva kosketin (NC); / 1 sulkeutuva kosketin (NO); Vastakappale: 1 avautuva kosketin (NC)
11/02Magneetti: 1 avautuva kosketin (NC); / 1 sulkeutuva kosketin (NO); Vastakappale: 2 avautuvaa kosketinta (NC)
11/10Magneetti: 1 avautuva kosketin (NC) / 1 sulkeutuva kosketin (NO); Vastakappale: 1 sulkeutuva kosketin (NO)
11/11Magneetti: 1 avautuva kosketin (NC); / 1 sulkeutuva kosketin (NO); Vastakappale: 1 avautuva kosketin (NC) / 1 sulkeutuva kosketin (NO), paikallinen

(2)
ilmanpotentiaalivapaat koskettimet
Ajännitteellä lukittava

(3)
ilmanKäsinpalautus kannen puolella
E0Ilman käsinpalautusta
E1Käsinpalautus sivulta (oikea)
NHätäavaus
THätäavaus

(4)
ilmanilman kytkentätilan LED-näyttöä
GKytkentätilan LED-näytöllä (vain 24 VAC / DC; ei voida yhdistää -E1:n ja -T:n kanssa)

(5)
24 VACUs: 24 VAC
24 VDCUs: 24 VDC
48 VACUs: 48 VAC
110 VACUs: 110 VAC
230 VACUs: 230 VAC
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
  • Muovikotelo
  • Pitkä käyttöikä
  • Virheellisen lukituksen suojalla varustettu lukko
  • 89 mm x 178 mm x 41 mm
  • Ohjainpää käännettävissä 4 x 90°
  • 2 Kaapeliläpivientejä M 20 x 1.5
  • Kytkentärasia
  • Kapea rakenne, sopii erityisesti saranaoviin, alumiiniprofiileihin ja veräjiin
  • Tiivistysmekanismi lian sisäänpääsyn estämiseksi
  • Ruuviliitäntä

Tilaustiedot

Varatuotenumero

101188851

Tuotekuvaus

AZM190-02/01RKN-24VDC

Tuotenumero (tilausnumero)

131188851

EAN (European Article Number)

8905236102042

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

cULus

CCC

Yleiset ominaisuudet

Standardit

BG-GS-ET-19

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

Coding level according to EN ISO 14119

alhainen

Toimintaperiaate

sähkömekaaninen

Kotelon materiaali

Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuoviMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi

Bruttopaino

480 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

potentiaalivapaat koskettimet

Kyllä

Hätäavaus

Kyllä

Käyttösuuntien lukumäärä

4

Turvakoskettimien lukumäärä

3

Kaapeliläpivientien lukumäärä

2

Turvaluokitus

Standardit, määräykset

EN ISO 13849-1

Performance Level, up to

c

Luokka EN ISO 13849 mukaan

1

B10D Normally-closed contact (NC)

2.000.000 kytkentäalue

Note

Electrical life on request.

B10D Normally-open contact (NO)

1.000.000 kytkentäalue

Note

at 10% Ie and ohmic load

Mission time

20 Vuosi

Turvaluokitus - Vikojen poissulkeminen

Please note:

Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed.

Performance Level, up to

d

Category

3

Note

for 2-channel use and with suitable logic unit.

Mission time

20 Vuosi

Turvalähdöt - Lukitusta

Performance Level, up to

e

Note (Performance Level)

Information for the safety classification of the guard locking function is documented in the "Operating instructions" or in the "Operation and mounting" instructions.

Mekaaniset tiedot

Mekaaninen elinikä, minimi

1.000.000 kytkentäalue

Sulkuvoima standardin EN ISO 14119 mukaan

1.950 N

Sulkuvoima, maksimi

2.550 N

Pitovoima

20 N

Pakkoavausvoima, minimi

20 N

Tunnistusnopeus, maksimi

0,3 m/s

Kiinnitys

Ruuvit

Type of the fixing screws

2x M5

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Kaapeliohjain

2 x M20 x 1,5

Pistokeliitin

Ruuviliittimet

Kaapelikoko, minimi

0,5 mm²

Kaapelikoko, maksimi

1,5 mm²

Note

Kaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.

Mekaaniset tiedot - Mitat

Pituus

41 mm

Leveys

52 mm

Korkeus

178 mm

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP65

IP67

Ambient temperature

-25 ... +55 °C

Note (Relative humidity)

ei kondensoitumista

jäätymätön

Protection class

II

Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit

Eristysjännite

250 VAC

Syöksyjännitekestoisuus

4 kV

Sähköiset tiedot

Terminen nimellisvirta

4 A

Nimellisjännite

24 VDC

Vaadittava nimellinen oikosulkuvirta standardin EN 60947-5-1 mukaan

1.000 A

Sähköinen virrankulutus, maksimi

8,5 W

Kytkentäperiaate

slow action, positive break NC contact

kytkentätaajuus

1.200 /h

Koskettimen materiaali, sähköinen

Hopea

Sähköiset tiedot - solenoidivalvonta IN

Magnet switch-on time

100 %

Test pulse duration, maximum

5 ms

Test pulse interval, minimum

50 ms

Sähköiset tiedot - Turvakoskettimet

Voltage, Utilisation category AC-15

230 VAC

Current, Utilisation category AC-15

4 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

4 A

Sähköiset tiedot - Apukoskettimet

Voltage, Utilisation category AC-15

230 VAC

Current, Utilisation category AC-15

4 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

4 A

Tietoja

Huomautus (sovelluskäytöt)

liukusuojus

irroitettava suojus

avattava suojus

Toimitus sisältää

Toimitus sisältää

Actuator must be ordered separately.

Huomautus

Note (Emergency release)

Ainoastaan suojan ulkopuolinen asennus

Vaaratapauksiin

Kielisuodatin

Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:Schmersal India Private Limited
G-7/1, MIDC, Ranjangaon
Tal. Shirur, Dist. Pune - 412 220
Maharashtra
India
Internet: www.schmersal.in
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:AZM190
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions (solenoid interlock)
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN ISO 14119:2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Pune, November 16, 2022
  GRA_SIG_ksig-y36
 Authorised signature
Sagar Jeevan Bhosale
Managing Director
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
OriginalSchmersal India Private Limited
G-7/1, MIDC, Ranjangaon
Tal. Shirur, Dist. Pune – 412 220
Maharashtra
India
Internet: www.schmersal.in
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:AZM190
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions (solenoid interlock)
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN ISO 14119:2013
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Pune, November 14, 2022
 Authorised signature
Sagar Jeevan Bhosale
Managing Director
  GRA_SIG_ksig-y36

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 8.10.2025 7.13