schmersal_s_icon.png

AZM190-B3/1x7,5

Tuotenumero: 131029968

Downloads

ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot

Tilaustiedot

Varatuotenumero

101029968

Tuotekuvaus

AZM190-B3/1x7,5

Tuotenumero (tilausnumero)

131029968

EAN (European Article Number)

8905236105746

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Yleiset ominaisuudet

Coding level according to EN ISO 14119

alhainen

Bruttopaino

80 g

Mekaaniset tiedot

Toimintasäde, minimi

250 mm

Vastakappale

joustava

Huomautus

Note (General)

The axis of the hinge must be 30 mm above and in a parallel plane to the top surface of the safety switch.

minimum actuating radius on rotating guard systems via the narrow edge of the actuator 250 mm

Ohjainpään esiasetus 7,5°

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
OriginalSchmersal India Private Limited
G-7/1, MIDC, Ranjangaon
Tal. Shirur, Dist. Pune – 412 220
Maharashtra
India
Internet: www.schmersal.in
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:AZM190
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions (solenoid interlock)
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN ISO 14119:2013
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Pune, November 14, 2022
 Authorised signature
Sagar Jeevan Bhosale
Managing Director
  GRA_SIG_ksig-y36

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 1.4.2025 15.17