AZM300
- hygienic design
- Protection class IP 69
- Suitable for mounting to profile systems
- Thermoplastic enclosure
- RFID-technology for needs-based protection against tampering
- 3 different directions of actuation
- Compact design
- 3 LEDs to show operating conditions
- Suitable for hinged and sliding guards
- Series-wiring
- Manual release
Tuotekuvaus: AZM300(1)-(2)-ST-(3)-(4)-(5) |
(1) | |
Z | Lukituksen valvonta > |
B | Ohjainpää valvottu |
(2) | |
ilman | standardin mukainen koodaus |
I1 | yksilöllinen koodaus |
I2 | yksilöllinen koodaus, useita opetettavia |
(3) | |
1P2P | 1 diagnostiikkalähtö, PNP ja 2 turvalähtöä, PNP |
SD2P | Sarjadiagnostiikkalähtö ja 2 turvalähtöä, PNP |
(4) | |
ilman | potentiaalivapaat koskettimet |
A | jännitteellä lukittava |
(5) | |
ilman | Käsinvapautus |
N | Hätäavaus |
T | Hätäavaus |
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
Turvakoskettimien lukumäärä
Ohjainpää valvottu
Hätäavaus
Hätäavaus
jännitteellä lukittava
potentiaalivapaat koskettimet
Sarjadiagnostiikka
Järjestelmäkomponentit
Vastakappale AZM300
Lisätarvikkeet AZM300
ACC-AZM300-BOW-2-4M-6M
- Kaukovapautus vaijerin avulla
- Käytettävissä hätäavaajana tai hätävapauttimena
- Suojavaipattoman terässydämen pituus: 4 m
- koko pituus: 6 m
MP-AZ/AZM300-1
- Adapter plate made of plastic for use on flush doors
- Outer contour optimised for AZM300
MS-AZ/AZM300-B1-1
- Aluminium protective plate as a screen
- Threaded heads made of aluminium with M6 thread incl. rubber discs
- For use on glass and plastic doors on machines with high design requirements
LOCKOUT TAG SZ 200-1
- Lukituslevy, jossa 6 reikää
- Sopii asennettavaksi vaarallisen alueen sisä- ja ulkopuolelle
- Tahattoman sulkeutumisen estämiseen esim. huoltotöiden aikana
- Komplekseihin laitteistoihin
- Estää kytkimen aktivoimisen
SZ201-1
- Sopii asennettavaksi vaarallisen alueen sisä- ja ulkopuolelle
- Tahattoman sulkeutumisen estämiseen esim. huoltotöiden aikana
- Komplekseihin laitteistoihin
- Estää kytkimen aktivoimisen
- Lukituslevy, jossa 6 reikää