schmersal_s_icon.png

AZM300Z-I1-ST-AS-P

Tuotenumero: 103005922

  • Muovikotelo
  • Yksilöllinen koodaus RFID-tekniikalla
  • Koodaustaso KORKEA standardin ISO 14119 mukaan
  • sopii sarana- ja liukuoviin
  • 3 eri toimintasuuntaa
  • Lukituksen valvonta
  • potentiaalivapaat koskettimet
  • Solenoidin syöttö 24 VDC (Aux)
  • Suojausluokka IP 69
  • Turvasolenoidilukko integroidulla AS-i Safety -väyläliitynnällä
  • Yleiskäyttöinen, uudelleenohjelmoitava, yksilöllinen koodaus RFID-tekniikalla
  • I-versiot, joissa kooditaso KORKEA standardin ISO 14119 mukaan
  • 2 integroitua lukitustasoa

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

AZM300Z-I1-ST-AS-P

Tuotenumero (tilausnumero)

103005922

EAN (European Article Number)

4030661475233

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

TÜV

cULus

ASi-SaW

ECOLAB

ANATEL

Yleiset ominaisuudet

Standardit

EN IEC 62026-2

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 61508

Yleiset tiedot

yksilöllinen koodaus

Coding level according to EN ISO 14119

Korkea

Toimintaperiaate

RFID

Frequency band RFID

125 kHz

Transmitter output RFID, maximum

-6 dB/m

Kotelon materiaali

Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuoviMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi

Reaktioaika, maksimi

120 ms

Riskin kesto, maksimi

200 ms

Bruttopaino

618 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

potentiaalivapaat koskettimet

Kyllä

Lukituksen valvonta

Kyllä

Asennoituva

Kyllä

Käsinvapautus

Kyllä

Turvatoiminnot

Kyllä

Integroitu näyttö, tila

Kyllä

Käyttösuuntien lukumäärä

3

Turvaluokitus

Standardit, määräykset

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Turvalähdöt - Lukitustoiminto

Performance Level, up to

e

Luokka

4

PFH arvo

1,34 x 10⁻⁹ /h

PFD arvo

2,34 x 10⁻⁴

Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in

3

Mission time

20 Vuosi

Turvalähdöt - Lukitusta

Performance Level, up to

e

Note (Performance Level)

Information for the safety classification of the guard locking function is documented in the "Operating instructions" or in the "Operation and mounting" instructions.

Mekaaniset tiedot

Mekaaninen elinikä, minimi

1 000 000 kytkentäalue

Note (Mechanical life)

Käytettäessä ovivasteena > 50 000 kytkentäjaksoa oven painolla ≤ 5 kg;
Tunnistusliikenopeus ≤ 0,5 m/s

Angular misalignment between solenoid interlock and actuator, maximum

2 °

Sulkuvoima standardin EN ISO 14119 mukaan

1 150 N

Sulkuvoima, maksimi

1 500 N

Latching force, adjustable, position 1

25 N

Latching force, adjustable, position 2

50 N

Type of the fixing screws

2x M6

Tightening torque of the fixing screws, minimum

6 Nm

Tightening torque of the fixing screws, maximum

7 Nm

Mechanical data - Switching distances

Switch distance, typical

2 mm

Taattu kytkentäetäisyys "ON"

1 mm

Taattu kytkentäetäisyys "OFF"

20 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Pistokeliitin

Kytkentärasia M12, 4-napainen, A-Koodaus

Mekaaniset tiedot - Mitat

Pituus

120 mm

Leveys

87,5 mm

Korkeus

35 mm

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP66

IP67

IP69

Ambient temperature

+0 ... +60 °C

Storage and transport temperature

-10 ... +90 °C

Suhteellinen kosteus, maksimi

93 %

Note (Relative humidity)

ei kondensoitumista

jäätymätön

Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan

10 … 150 Hz, Amplitudi 0,35 mm

Iskunkestävyys

30 g / 11 ms

Protection class

III

Permissible installation altitude above sea level, maximum

2 000 m

Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit

Eristysjännite

32 VDC

Syöksyjännitekestoisuus

0,8 kV

Overvoltage category

III

Saastumisaste standardin IEC/EN 60664-1 mukaan

3

Sähköiset tiedot

Käynnistysviive, maksimi

5 000 ms

Sähköiset tiedot - AS-Interface

Rated operating voltage

18 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal)

AS-i Virrankulutus, maksimi

100 mA

Sähköiset tiedot - AS-Interface, Erittely

AS-i Specification

Safety-Slave

AS-i Version

V 3.0

AS-i Profile

S-7.B.F.E

AS-i Input, Channel 1

Databitit DI 0/DI 1 = dynaaminen koodinsiirto

AS-i Input, Channel 2

Databitit DI 2/DI 3 = dynaaminen koodinsiirto

AS-i Outputs, DO 0

Solenoidiohjaus

AS-i Outputs, DO 1

Ei käytössä

AS-i Outputs, DO 2

Ei käytössä

AS-i Outputs, DO 3

Ei käytössä

AS-i Parameter bits, P0

Suojaovi kiinni ja lukittavissa

AS-i Parameter bits, P1

Solenoidilukko lukittu

AS-i Parameter bits, P2

Ulkoinen jännite

AS-i Parameter bits, P3

Laitevirhe (FID)

Note (AS-i Parameter bits)

Aseta parametrilähdöt arvoon "1111" (0xF)

FID: oheislaitevirhe

AS-i Input module address

0

Note (AS-i Input module address)

Esiasetettu osoitteeksi 0, muutetaan AS-i -väylän kautta tai käsiohjelmointilaitteella

Sähköiset tiedot - Ulkoinen jännite (Aux)Sähköiset tiedot - Ulkoinen jännite (Aux)

Operating voltage

24 VDC -15 % / +10 % (stabilised PELV power supply)

Current consumption

300 mA

Rated operating voltage

24 VDC

Fuse rating

4 A

Sähköiset tiedot - solenoidivalvonta IN

Magnet switch-on time

100 %

Tilanäyttö

Huomautus (Kytkentätilan LED-näyttö)

Vihreä/punainen LED: (AS-i Duo LED): Syöttöjännite / viestintävirhe / orjaosoite = 0 / oheislaitevirheen tunnistus / laitevirheen tunnistus / käsittelysuoja aktiivinen

(2) Keltainen LED: laitteen tila (aktivoinnin tila)

(3) Punainen LED: laitevirhe

Nastojen liitännät

PIN 1

AS-Interface +

PIN 2

Aux - (P)

PIN 3

AS-Interface -

PIN 4

Aux + (P)

Toimitus sisältää

Toimitus sisältää

Actuator must be ordered separately.

Lisätarvikkeet

Suositus (ohjainpää)

AZ/AZM300-B1

Huomautus

Note (General)

For doors that are flush with the door frame, the optional mounting plate MP-AZ/AZM300-1 can be used.

For glass and Makrolon doors, the optional mounting kit MS-AZ/AZM300-B1-1 can be used.

As long as the actuating unit remains inserted in the solenoid interlock, the unlocked safety guard can be relocked. In this case, the safety outputs are re-enabled, so that the safety guard must not be opened.

Note voltage AUX DC

stabilised PELV power supply

Kielisuodatin

Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:AZM300-AS
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions with integrated AS-i Safety at Work
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 RED-Directive2014/53/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:IEC 60947-5-3:2013
EN ISO 14119:2013
EN 300 330 V2.1.1:2017
EN ISO 13849-1:2015
IEC 61508 parts 1-7:2010
Notified body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
EC-Type Examination Certificate:01/205.5281.03/20
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, March 4, 2021
  GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 23.4.2025 16.18