BDF200-B-11-DTBK-SWS20-DTBK
BDF200-B-11-DTBK-SWS20-DTBK
- asennetaan ergonomiseen kohtaan
- asennus kaupallisiin valmiisiin alumiiniprofiileihin
- Muovikotelo
- iskunkestävä kotelo
- suuri valikoima Valopainikkeet, Valintakytkimet, LED -merkkivalot, Avainvalintakytkimet ja Hätäseispainikkeet
- Saatavana hätäseis-, on/off ja reset (kuittaus)-toiminnat
- Painikkeiden paikat ohjauspaneelissa on vapaasti valittavissa.
- Kojemerkintä erillisellä muovikannella
- Vapaasti saatavilla olevat painikekopat optimaaliseen mukauttamiseen järjestelmiin
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
BDF200-B-11-DTBK-SWS20-DTBK |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101215244 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-16 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-16 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-12-16 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000225 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000225 |
Lisätietoja (Tilaustiedot) |
Huomautus: katso tilauskoodi |
Hyväksynnät - Standardit
|
cULus |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
|
Ilmastorasitus |
IEC 60068-2-30 |
|
Muotoilu |
Painikekotelo |
|
Kotelon materiaali |
Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, itsestään sammuva |
|
Positions used, position 1 |
blanking plug |
|
Positions used, position 2 |
|
|
Positions used, position 3 |
Key selector switch 2 positions |
|
Positions used, position 4 |
|
|
Bruttopaino |
280 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Hätäpysäytyspainikkeet |
Kyllä |
Turvatoiminnot |
Kyllä |
Irrotettavat liittimet |
Kyllä |
Kaapelijohtojen lukumäärä |
16 |
Turvaluokitus
Standardit, määräykset |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 Vuosi |
Turvalähdöt - Turvaluokitus
B10D Avautuva kosketin (NC) |
100.000 kytkentäalue |
Mekaaniset tiedot
Kaapeliläpiviennin asento |
takana |
Mechanical lifetime, Emergency-Stop button |
100.000 kytkentäalue |
Mechanical lifetime, Command devices |
1.000.000 kytkentäalue |
Mechanical lifetime, Key operated- selector switch |
30.000 kytkentäalue |
Liikepituus |
3 mm |
Toimintavoima, maksimi |
8 N |
Note (Actuating force) |
each contact |
Voima, normaalisti |
1 N |
Kiinnitys |
sisäpuoliset kiinnitysreiät |
Type of the fixing screws |
2x M5 |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum |
0,7 Nm |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum |
0,8 Nm |
Tightening torque of the cable gland, maximum |
4 Nm |
Note |
Miaximum tightening cable gland cap nut 3 Nm |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapeliohjain |
Holkkitiiviste M20 |
Tiivisteholkkien kaapelipoikkipinta, minimi |
6 mm |
Tiivisteholkkien kaapelipoikkipinta, maksimi |
13 mm |
johdon poikkipinta-ala |
0,5 mm2 |
Liitäntä (mekaaninen) |
Irrotettavat ruuviliittimet |
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys |
40 mm |
Korkeus |
50 mm |
Syvyys |
249 mm |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan |
10 … 100 Hz, 20 g |
Iskunkestävyys |
100 g / 6 ms |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite |
250 VAC |
Syöksyjännitekestoisuus |
2,5 kV |
Overvoltage category |
III |
Overvoltage category |
III |
Saastumisaste standardin VDE 0100 mukaan |
3 |
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta |
2,5 A |
LED current consumption (operating elements) |
16 mA |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Käyttöluokka AC-15 |
24 VAC |
Käyttöluokka AC-15 |
2 A |
Käyttöluokka DC-13 |
24 VDC |
Käyttöluokka DC-13 |
1 A |
External wire and device fuse rating |
2.5A T |
Soveltuu pienjännitteille |
≥ 5 V / ≥ 1 mA |
Kytkentäperiaate |
Suoratoiminen cross-point-system |
kytkentätaajuus |
1.200 /h |
Koskettimen materiaali, sähköinen |
Ag-Ni 10, pintakullattu |
Tilanäyttö
Merkkilampun väri |
without (Blanking plug, black) |
Tietoja
Huomautus (sovelluskäytöt) |
Suitable for 40 mm profiles |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
UL-todistus
Esite
SISTEMA-VDMA. Kirjasto
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 19.9.2025 11.51