schmersal_s_icon.png

BDF200-PTBK-20-WT30-LTWH-DTWH

Tuotenumero: 103039465

Downloads

ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
Tuotekuvaus:

BDF 200-(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)


(1)
NHLukkiutuva hätäseispainike ilman suojakaulusta
NHKLukkiutuva hätäseispainike suojakauluksella
LT..Valinta (valopainikkeen väri)
LM..Merkkilamppu (värivalinnat)
DT..Painike (värivalinnat)
PT..Sienipainike

(2)
20hätäpysäytyksellä: 2 sulkeutuvaa kosketinta (NO), asento 2-4 > Ilman hätäpysäytystä: 2 sulkeutuvaa kosketinta (NO), asento 1-4
11hätäpysäytyksellä: 1 sulkeutuva kosketin (NO), 1 avautuva kosketin (NC), asento 2-4 > Ilman hätäpysäytystä: 1 sulkeutuva kosketin (NO), 1 avautuva kosketin (NC), asento 1-4
10hätäpysäytyksellä: 1 sulkeutuva kosketin (NO), asento 2-4 > Ilman hätäpysäytystä: 1 sulkeutuva kosketin (NO), asento 1-4

(3)
WS 2/3Valintakytkin, 2/3 kytkinasentoa
WT 2/3Valintakytkin, 2/3 kytkinasentoa
SW 20Avainkytkin / - painike, 2 kytkinasentoa
LT..Valopainike (värivalinnat)
LM..Merkkilamppu (värivalinnat)
DT..Painike (värivalinnat)
PT..Sienipainike

(4)
WS 2/3Valintakytkin, 2/3 kytkinasentoa
WT 2/3Valintakytkin, 2/3 kytkinasentoa
SW 20Avainkytkin / - painike, 2 kytkinasentoa
LT..Valopainike (värivalinnat)
LM..Merkkilamppu (värivalinnat)
DT..Painike (värivalinnat)
PT..Sienipainike

(5)
LT..Valopainike (värivalinnat)
LM..Merkkilamppu (värivalinnat)
DT..Painike (värivalinnat)
PT..Sienipainike

(6)
ilmanilman merkkilamppua
G24merkkilampulla, punainen (vain −10)

(7)
ilmanSisältyy vakiomalliin
2875Vapaasti saatavilla olevat painikekopat
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
  • asennetaan ergonomiseen kohtaan
  • asennus kaupallisiin valmiisiin alumiiniprofiileihin
  • Muovikotelo
  • iskunkestävä kotelo
  • suuri valikoima Valopainikkeet, Valintakytkimet, LED -merkkivalot, Avainvalintakytkimet ja Hätäseispainikkeet
  • Saatavana hätäseis-, on/off ja reset (kuittaus)-toiminnat
  • Painikkeiden paikat ohjauspaneelissa on vapaasti valittavissa.
  • Kojemerkintä erillisellä muovikannella
  • Vapaasti saatavilla olevat painikekopat optimaaliseen mukauttamiseen järjestelmiin

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

BDF200-PTBK-20-WT30-LTWH-DTWH

Tuotenumero (tilausnumero)

103039465

EAN (European Article Number)

4030661551234

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-16

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-16

eCl@ss number, version 9.0

27-37-12-16

ETIM number, version 7.0

EC000225

ETIM number, version 6.0

EC000225

Lisätietoja (Tilaustiedot)

Huomautus: katso tilauskoodi

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

cULus

Yleiset ominaisuudet

Standardit

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

Ilmastorasitus

IEC 60068-2-30

Muotoilu

Painikekotelo

Kotelon materiaali

Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, itsestään sammuva

Positions used, position 1

Mushroom pushbutton, black

Positions used, position 2

Selector switch spring return 3 positions

Positions used, position 3

Valopainike, valkoinen

Positions used, position 4

Pushbutton, white

Bruttopaino

280 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Hätäpysäytyspainikkeet

Kyllä

Turvatoiminnot

Kyllä

Irrotettavat liittimet

Kyllä

Kaapelijohtojen lukumäärä

16

Turvaluokitus

Standardit, määräykset

EN ISO 13849-1

Mission time

20 Vuosi

Turvalähdöt - Turvaluokitus

B10D Avautuva kosketin (NC)

100 000 kytkentäalue

Mekaaniset tiedot

Kaapeliläpiviennin asento

takana

Mechanical life, Emergency-Stop button

100 000 kytkentäalue

Mechanical life, Command devices

1 000 000 kytkentäalue

Mechanical life, Key operated- selector switch

30 000 kytkentäalue

Liikepituus

3 mm

Toimintavoima, maksimi

8 N

Note (Actuating force)

each contact

Voima, normaalisti

1 N

Kiinnitys

sisäpuoliset kiinnitysreiät

Type of the fixing screws

2x M5

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum

0,7 Nm

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum

0,8 Nm

Tightening torque of the cable gland, maximum

4 Nm

Note

Miaximum tightening cable gland cap nut 3 Nm

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Kaapeliohjain

Holkkitiiviste M20

Tiivisteholkkien kaapelipoikkipinta, minimi

6 mm

Tiivisteholkkien kaapelipoikkipinta, maksimi

13 mm

johdon poikkipinta-ala

0,5 mm2

Liitäntä (mekaaninen)

Irrotettavat ruuviliittimet

Mekaaniset tiedot - Mitat

leveys

40 mm

Korkeus

60 mm

Syvyys

249 mm

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP65

Ambient temperature

-25 ... +65 °C

Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan

10 … 100 Hz, 20 g

Iskunkestävyys

100 g / 6 ms

Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit

Eristysjännite

250 VAC

Syöksyjännitekestoisuus

2,5 kV

Overvoltage category

III

Overvoltage category

III

Saastumisaste standardin VDE 0100 mukaan

3

Sähköiset tiedot

Terminen nimellisvirta

2,5 A

LED current consumption (operating elements)

16 mA

Rated operating voltage

24 VDC

Käyttöluokka AC-15

24 VAC

Käyttöluokka AC-15

2 A

Käyttöluokka DC-13

24 VDC

Käyttöluokka DC-13

1 A

External wire and device fuse rating

2.5A T

Soveltuu pienjännitteille

≥ 5 V / ≥ 1 mA

Kytkentäperiaate

Suoratoiminen

cross-point-system

kytkentätaajuus

1 200 /h

Koskettimen materiaali, sähköinen

Ag-Ni 10, pintakullattu

Tilanäyttö

Merkkilampun väri

without (Blanking plug, black)

Tietoja

Huomautus (sovelluskäytöt)

Suitable for 40 mm profiles


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 29.4.2025 22.17