ACTUATOR AZM 161-B1
Tuotenumero:
101145117
ACTUATOR AZM 161-B1
Tuotenumero:
101145117
- Suora avain
- Sopii erityisesti liukuoviin
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
ACTUATOR AZM 161-B1 |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101145117 |
EAN (European Article Number) |
4030661283920 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Yleiset ominaisuudet
Coding level according to EN ISO 14119 |
alhainen |
Ohjainpään materiaali |
Ruostumaton teräs |
Bruttopaino |
28 g |
Mekaaniset tiedot
Vastakappale |
suora |
Huomautus
Note (General) |
minimum actuating radius on hinged guards in line with the plane of the actuator 150 mm minimum actuating radius on rotating guard systems via the narrow edge of the actuator 180 mm The axis of the hinge must be 5 mm above and in a parallel plane to the top surface of the solenoid interlock. |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohje-lyhyt
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Mittapiirros-yleiset
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 14.5.2024 14.25