BN 120L-01Z/V 2,0M
BN 120L-01Z/V 2,0M
Downloads
- Tunnistus edestä
- bias-magneetilla
- Kosketukseton periaate
- Pitkä käyttöikä
- Muovikotelo
- Tunnistusetäisyys enint. 60 mm riippuen magneetista ja mallista
- Rakennemalli Ø 10,7 mm
- Kiinnitys vastamuttereilla
- Esijohdotetulla kaapelilla
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
BN 120L-01Z/V 2,0M |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101210881 |
EAN (European Article Number) |
4030661388458 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-43-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-05 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-01-05 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Yleiset ominaisuudet
Toimintaperiaate |
magneettinen |
Kotelon rakenne |
sylinteri, kierre |
Kotelon materiaali |
Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuoviMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi |
Bruttopaino |
56 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Käytettävissä hisseihin |
Kyllä |
Bias -magneetti |
Kyllä |
Avautuvien kosk. lukumäärä |
1 |
Mekaaniset tiedot
Aktiivinen alue |
Tunnistus edestäpäin |
Tunnistuselementti |
Solenoidi |
Mekaaninen elinikä, minimi |
10.000.000 kytkentäalue |
Tunnistusnopeus, maksimi |
18 m/s |
Kiinnitys |
keskellä laippakierteillä M12 x 1 |
Kiristysvääntömomentti muttereille, maksimi |
0,9 Nm |
Mechanical data - Switching distances
Kytkentäetäisyys |
5 mm … 55 mm BP 10S = 5 mm 2 x BP 10S = 10 mm BP 15S = 6 mm BP 34S = 20 mm BP 20S = 15 mm BP 31S = 15 mm BP 11S = 5 mm 2 x BP 11S = 15 mm BP 12S = 10 mm 2 x BP 12S = 25 mm BP 21S = 30 mm 2 x BP 21S = 20 ... 55 mm BP 22S = 25 mm 2 x BP 22S = 15 ... 55 mm BE 20 S = 6 mm |
Note (Switching distance Sn) |
Tunnistusetäisyys enint. 55 mm riippuen magneetista ja mallista Kytkentäetäisyyksiin liittyvät tekniset tiedot pätevat yksittäisille laitteille ilman ferromagneettista vaikutusta. Kaikki etäisyyden positiiviset ja negatiiviset muutokset ovat mahdollisia ulkoisten ferromagneettisen tekijöiden johdosta. Useita magneetteja käytettäessä tulee huomioida keskinäiset häiriöt. |
Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Toistotarkkuus R |
0,3 mm |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelin pituus |
2 m |
Pistokeliitin |
Kiinteällä kaapelilla |
Number of cable wires |
2 |
johdon poikkipinta-ala |
0,25 mm2 |
johdon poikkipinta-ala |
23 AWG |
Kaapelivaipan materiaali |
PVC |
Cable type |
LiYY |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Anturin halkaisija |
10,7 mm |
avainväli |
17 SW |
Pituus |
102 mm |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan |
10 … 55 Hz, Amplitudi 1 mm |
Iskunkestävyys |
30 g / 11 ms |
Sähköiset tiedot
Kytkentäjännite, maksimi |
200 VAC |
Kytkentäjännite, maksimi |
200 VDC |
Kytkentävirta, maksimi |
1 A |
Kytkentäteho, maksimi |
30 W |
Kytkentäteho, maksimi |
30 VA |
Kytkentäperiaate |
Reed-koskettimet, kosketukseton periaate |
Switching element |
Opener (NC) |
Toimitus sisältää
Toimitus sisältää |
Actuator must be ordered separately. |
Lisätarvikkeet
Suositus (ohjainpää) |
BP 10 S 2x BP 10 S BP 15 S BP 34 S BP 20 S BP 31 S BP 11 S 2x BP 11 S BP 12 S 2x BP 12S BP 21 S 2x BP 21 S BP 22 S 2x BP 22 S BE 20 S |
Recommendation (actuator, lift switchgear) |
BP 10 2 x BP 10 BP 15 BP 34 |
Huomautus
Note (General) |
The opening and closing functions depend on the direction of actuation, the actuating magnets and the polarity of the actuating magnets. When the switches and actuators come together, the colours must coincide: Red (S) to red (S) and green (N) to green (N). This does not apply to the bistable contact. The switch is to be mounted on iron with a non-magnetic layer of at least 20 mm. |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Asennus- ja kytkentäohjeet
EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutus
Tiedote
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Perustuotteen mitat
Kosketinkaavio
Kytkentäkaavio
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 25.9.2025 10.35