schmersal_s_icon.png

BN 65-RZ-2309 5,0M

Tuotenumero: 101146470

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
  • Esijohdotetulla kaapelilla
  • Tunnistus sivulta
  • bias-magneetilla
  • Kosketukseton periaate
  • Pitkä käyttöikä
  • Tunnistuspinta ja -suunta merkitty kytkin symbolilla
  • Rakennemalli Ø 13 mm
  • Muovikotelo
  • Tunnistusetäisyys enint. 60 mm riippuen magneetista ja mallista
  • Kiinnitys vastamuttereilla
  • Saatavana edestä tunnistavana

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

BN 65-RZ-2309 5,0M

Tuotenumero (tilausnumero)

101146470

EAN (European Article Number)

4030661138954

eCl@ss number, version 12.0

27-27-43-02

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-05

eCl@ss number, version 9.0

27-27-01-05

ETIM number, version 7.0

EC002544

ETIM number, version 6.0

EC002544

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

cULus

Yleiset ominaisuudet

Toimintaperiaate

magneettinen

Kotelon rakenne

Sylinteri, sileä

Kotelon materiaali

Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuoviMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi

Bruttopaino

350 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Asennoituva

Kyllä

Käytettävissä hisseihin

Kyllä

Bias -magneetti

Kyllä

Kaapelisukka

Kyllä

Pikaliitoskoskettimien määrä

1

Mekaaniset tiedot

Aktiivinen alue

sivulta

Tunnistuselementti

Solenoidi

Mekaaninen elinikä, minimi

1.000.000.000 kytkentäalue

Actuation direction

Lengthwise

Tunnistusnopeus, maksimi

18 m/s

Kiinnitys

keskellä laippa kierteillä

Kiristysvääntömomentti muttereille, maksimi

3 Nm

Mechanical data - Switching distances

Kytkentäetäisyys

BP 10N = 15 mm

BP 10S = 15 mm

2 x BP 10N = 20 mm

2 x BP 10S = 20 mm

BP 15N = 17 mm

BP 15S = 17 mm

2 x BP 15/2N = 22 mm

2 x BP 15/2S = 22 mm

BP 34S = 15 ... 30 mm

BP 20N = 25 mm

BP 20S = 25 mm

BP 31N = 25 mm

BP 31S = 25 mm

BP 11N = 15 mm

BP 11S = 15 mm

2 x BP 11N = 25 mm

2 x BP 11S = 25 mm

BP 12N = 20 mm

BP 12S = 20 mm

2 x BP 12N = 10 ... 30 mm

2 x BP 12S = 10 ... 30 mm

BP 21N = 15 ... 45 mm

BP 21S = 15 ... 45 mm

2 x BP 21N = 20 ... 60 mm

2 x BP 21S = 20 ... 60 mm

BP 34N = 15 ... 30 mm

10 mm … 60 mm

Note (Switching distance Sn)

Tunnistusetäisyys enint. 60 mm riippuen magneetista ja mallista Kytkentäetäisyyksiin liittyvät tekniset tiedot pätevat yksittäisille laitteille ilman ferromagneettista vaikutusta. Kaikki etäisyyden positiiviset ja negatiiviset muutokset ovat mahdollisia ulkoisten ferromagneettisen tekijöiden johdosta. Useita magneetteja käytettäessä tulee huomioida keskinäiset häiriöt.

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Toistotarkkuus R

0,3 mm

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Kaapelin pituus

5 m

Kaapeliohjain

PG 9 screw connection

Pistokeliitin

Kiinteällä kaapelilla

Number of cable wires

2

johdon poikkipinta-ala

0,75 mm2

johdon poikkipinta-ala

18 AWG

Kaapelivaipan materiaali

PVC

Cable type

H03VV-F

Mekaaniset tiedot - Mitat

Anturin halkaisija

13 mm

avainväli

22 SW

Pituus

103 mm

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP67

Ambient temperature

-25 ... +75 °C

Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan

10 … 55 Hz, Amplitudi 1 mm

Iskunkestävyys

30 g, siniaalto värähtely

tärinänkestävyys

30 g, siniaalto värähtely

Sähköiset tiedot

Kytkentäjännite, maksimi

250 VAC

Kytkentävirta, maksimi

3 A

Kytkentäteho, maksimi

120 W

Kytkentäteho, maksimi

120 VA

Kytkentäperiaate

Latching

Koskettimen värähtelyaika, minimi

0,3 ms

Värähtelyaika, maksimi

3 ms

Kytkentätaajuus, maksimi

300 Hz

kytkentätaajuus

1.080.000 /h

Maximum switching time close (NO)

1,5 ms

Maximum switching time open (NC)

0,5 ms

Minimum switching time close (NO)

0,3 ms

Bounce duration, typically

0,6 ms

Toimitus sisältää

Toimitus sisältää

Actuator must be ordered separately.

Asennusmateriaalin toimitus sisältää

1x bracket H2; 1x hexagon head screw M8 x 90

Lisätarvikkeet

Suositus (ohjainpää)

BP 10 S

2x BP 10 S

BP 15 S

BP 34 S

BP 20 S

BP 31 S

BP 11 S

2x BP 11 S

BP 12 S

BP 21 S

2x BP 21 S

BE 20 S

BP 10 N

2x BP 10 N

BP 15 N

2 x BP 15/2 N

2x BP 15/2 S

BP 34 N

BP 20 N

BP 31 N

BP 11 N

2x BP 11 N

BP 12 N

2x BP 12 N

2x BP 12 S

BP 21 N

2x BP 21 N

BE 20 N

Recommendation (actuator, lift switchgear)

BP 10

2 x BP 15/2

2 x BP 15

2 x BP 10

BP 15

BP 34

Huomautus

Note (General)

The opening and closing functions depend on the direction of actuation, the actuating magnets and the polarity of the actuating magnets.

When the switches and actuators come together, the colours must coincide: Red (S) to red (S) and green (N) to green (N).

Tämä ei koske bistabiilikosketinta.

Kosketinkaavio

Kosketinkaavio

Kytkentäkaavio

Kytkentäkaavio


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 14.10.2025 5.35