BNS 250-12Z 3,0M
BNS 250-12Z 3,0M
Tuotekuvaus: BNS 250-(1)Z(2)-(3) |
(1) | |
11 | 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 1 avautuva kosketin (NC) |
12 | 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 2 avautuvaa kosketinta (NC) |
(2) | |
ilman | ilman kytkentätilan LED-näyttöä |
G | kytkentätilan LED-näytöllä |
(3) | |
2187 | Yksittäinen kosketinlähtöYksittäinen kosketinlähtö (ilman kytkentätilan LED-näyttöä) |
- Muovikotelo
- pieni runko
- Piiloasennus mahdollinen
- 33 mm x 25 mm x 13 mm
- Pitkä käyttöikä
- Ei mekaanista kulumista
- Ei reagoi sivulta päin
- Ei reagoi likaan
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
BNS 250-12Z 3,0M |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101126572 |
EAN (European Article Number) |
4030661050126 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-44-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-02 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-24-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Hyväksynnät - Standardit
PNV_NORM_CERTIFICATION |
cULus |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
BG-GS-ET-14 EN IEC 60947-5-3 |
Coding level according to EN ISO 14119 |
alhainen |
Toimintaperiaate |
magneettinen |
Asennusolosuhteet (mekaaniset) |
ei uppoasenteinen |
Kotelon materiaali |
Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuoviMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi |
Bruttopaino |
115 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Koodaus |
Kyllä |
Prerequisite evaluation unit |
Kyllä |
Avautuvien kosk. lukumäärä |
2 |
Sulkeutuvien kosk. lukumäärä |
1 |
Kaapelijohtojen lukumäärä |
4 |
Turvaluokitus
Standardit, määräykset |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 Vuosi |
Turvalähdöt - Turvaluokitus
B10D Avautuva kosketin (NC) |
25 000 000 kytkentäalue |
B10D-arvo, avautuva kosketin/sulkeutuva kosketin (NC/NO) |
25 000 000 kytkentäalue |
Mekaaniset tiedot
Aktiivinen alue |
Tunnistus edestäpäin |
Tunnistuselementti |
Solenoidi |
Direction of motion |
Edessä aktiiviseen pintaan |
Mekaaniset tiedot - Kytkentäetäisyydet EN IEC 60947-5-3:n mukaan
Taattu kytkentäetäisyys "ON" |
4 mm |
Taattu kytkentäetäisyys "OFF" |
14 mm |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelin pituus |
3 m |
Pistokeliitin |
kaapeli |
johdon poikkipinta-ala |
0,25 mm2 |
johdon poikkipinta-ala |
23 AWG |
Kaapelivaipan materiaali |
PVC |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus |
13 mm |
Leveys |
33 mm |
Korkeus |
25 mm |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan |
10 … 150 Hz, Amplitudi 0,35 mm |
Iskunkestävyys |
30 g / 11 ms |
Sähköiset tiedot
Kytkentäjännite, maksimi |
24 VDC |
Kytkentävirta, maksimi |
0,1 A |
Kytkentäteho, maksimi |
1 W |
Kytkinosa |
1 sulkeutuva kosketin (NO), 2 avautuvaa kosketinta (NC) |
Kytkentätaajuus, maksimi |
5 Hz |
Sähköiset tiedot-Binäärilähtö
Kytkentälähtö |
Muut, Reed-koskettimet |
Toimitus sisältää
Toimitus sisältää |
Actuator must be ordered separately. |
Lisätarvikkeet
Suositus (ohjainpää) |
BPS 250 |
Recommended safety switchgear |
SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Huomautus
Note (General) |
Contact symbols shown for the closed condition of the guard device. The contact configuration for versions with or without LED is identical. |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
UL-todistus
SISTEMA-VDMA. Kirjasto
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Perustuotteen mitat
Kytkentäkaavio
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 29.7.2024 21.27