schmersal_s_icon.png

BNS 250-12ZG 6,0M

Tuotenumero: 101128657

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
Tuotekuvaus:

BNS 250-(1)Z(2)-(3)


(1)
111 sulkeutuva kosketin (NO) / 1 avautuva kosketin (NC)
121 sulkeutuva kosketin (NO) / 2 avautuvaa kosketinta (NC)

(2)
ilmanilman kytkentätilan LED-näyttöä
Gkytkentätilan LED-näytöllä

(3)
2187Yksittäinen kosketinlähtöYksittäinen kosketinlähtö (ilman kytkentätilan LED-näyttöä)
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
  • Muovikotelo
  • pieni runko
  • Piiloasennus mahdollinen
  • 33 mm x 25 mm x 13 mm
  • Pitkä käyttöikä
  • Ei mekaanista kulumista
  • Ei reagoi sivulta päin
  • Ei reagoi likaan

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

BNS 250-12ZG 6,0M

Tuotenumero (tilausnumero)

101128657

EAN (European Article Number)

4030661050164

eCl@ss number, version 12.0

27-27-44-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-02

eCl@ss number, version 9.0

27-27-24-02

ETIM number, version 7.0

EC002544

ETIM number, version 6.0

EC002544

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

cULus

Yleiset ominaisuudet

Standardit

BG-GS-ET-14

EN IEC 60947-5-3

Coding level according to EN ISO 14119

alhainen

Toimintaperiaate

magneettinen

Asennusolosuhteet (mekaaniset)

ei uppoasenteinen

Kotelon materiaali

Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuoviMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi

Bruttopaino

214 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Koodaus

Kyllä

Integroitu näyttö, tila

Kyllä

Prerequisite evaluation unit

Kyllä

Avautuvien kosk. lukumäärä

2

Sulkeutuvien kosk. lukumäärä

1

Turvaluokitus

Standardit, määräykset

EN ISO 13849-1

Mission time

20 Vuosi

Turvalähdöt - Turvaluokitus

B10D Avautuva kosketin (NC)

25.000.000 kytkentäalue

B10D-arvo, avautuva kosketin/sulkeutuva kosketin (NC/NO)

25.000.000 kytkentäalue

Mekaaniset tiedot

Aktiivinen alue

Tunnistus edestäpäin

Tunnistuselementti

Solenoidi

Direction of motion

Edessä aktiiviseen pintaan

Mechanical data - Switching distances

Taattu kytkentäetäisyys "ON"

4 mm

Taattu kytkentäetäisyys "OFF"

14 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Kaapelin pituus

6 m

Pistokeliitin

kaapeli

Number of cable wires

4

johdon poikkipinta-ala

0,25 mm2

johdon poikkipinta-ala

23 AWG

Kaapelivaipan materiaali

PVC

Mekaaniset tiedot - Mitat

Pituus

13 mm

Leveys

33 mm

Korkeus

25 mm

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan

10 … 150 Hz, Amplitudi 0,35 mm

Iskunkestävyys

30 g / 11 ms

Sähköiset tiedot

Kytkentäjännite, maksimi

24 VDC

Kytkentävirta, maksimi

0,01 A

Kytkentäteho, maksimi

0,24 W

Kytkinosa

1 sulkeutuva kosketin (NO), 2 avautuvaa kosketinta (NC)

Kytkentäperiaate

Reed-koskettimet, kosketukseton periaate

Kytkentätaajuus, maksimi

5 Hz

Tilanäyttö

Note (Integral System Diagnostics, status )

LED palaa suojuksen ollessa auki.

Toimitus sisältää

Toimitus sisältää

Actuator must be ordered separately.

Lisätarvikkeet

Suositus (ohjainpää)

BPS 250

Recommended safety switchgear

SRB-E-301ST

SRB-E-201LC

Huomautus

Note (General)

Contact symbols shown for the closed condition of the guard device.

The contact configuration for versions with or without LED is identical.


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 3.10.2025 15.59