BNS 250-12ZG 6,0M
BNS 250-12ZG 6,0M
Produkt-typebetegnelse: BNS 250-(1)Z(2)-(3) |
(1) | |
11 | 1 NO-kontakt / 1 NC-kontakt |
12 | 1 NO-kontakter / 2 NC-kontakt |
(2) | |
uten | uten lysdiode for brytertilstandsindikasjon |
G | med lysdiode for brytertilstandsindikasjon |
(3) | |
2187 | Individuell kontaktutgang (uten lysdiode for brytertilstandsindikasjon) |
- Plast bryterhus
- lite skog
- Skjult montering mulig
- 33 mm x 25 mm x 13 mm
- Lang levetid
- ingen mekanisk slitasje
- Ufølsom overfor tverrgående forskyvning
- Ufølsom overfor tilsmussing
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
BNS 250-12ZG 6,0M |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101128657 |
EAN (European Article Number) |
4030661050164 |
eCl@ss-nummer, versjon 12.0 |
27-27-44-01 |
eCl@ss-nummer, versjon 11.0 |
27-27-24-02 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-24-02 |
ETIM-nummer, versjon 7.0 |
EC002544 |
ETIM-nummer, versjon 6.0 |
EC002544 |
Tillatelser - Standard
|
cULus |
Gobale egenskaper
Standard |
BG-GS-ET-14 EN IEC 60947-5-3 |
Kodenivå i henhold til ISO 14119 |
lav |
Aktivt prinsipp |
Magnetisk drev |
Installasjonsbetingelser (mekaniske) |
ikke i flukt |
Kapslingsmateriale |
Plast, glassfiber forsterket termoplast |
Bruttovekt |
214 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Koding |
Ja |
Integrert indikator, status |
Ja |
Prerequisite evaluation unit |
Ja |
Antall åpnere |
2 |
Antall lukkere |
1 |
Klassifisering
Standard |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 år |
Klassifisering - sikkerhetsutganger
B10D Åpner (NC) |
25.000.000 bevegelser |
B10D-verdi, NC-/NO-kontakt (NC/NO) |
25.000.000 bevegelser |
Mekaniske data
Aktivt område |
frontside |
Betjeningselement |
Magnet |
Bevegelsesretning |
Frontalt til den aktive flaten |
Mechanical data - Switching distances
Sikret bryteravstand "PÅ" |
4 mm |
Sikret bryteravstand "AV" |
14 mm |
Merk (bryterdistanse) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3 |
Mechanical data - Connection technique
Lengde for kabel |
6 m |
Konnektor stikk |
kabel |
Number of cable wires |
4 |
Ledertverrsnitt |
0,25 mm2 |
Ledertverrsnitt |
23 AWG |
Materiale for kabelmantel |
PVC |
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor |
13 mm |
Bredde på sensor |
33 mm |
Høyde på sensor |
25 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP67 |
Arbeidstempratur |
-25 ... +70 °C |
Lagrings- og transporttemparatur |
-25 ... +70 °C |
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6 |
10 … 150 Hz, Amplitude 0,35 mm |
sjokkresitanse |
30 g / 11 ms |
Elektriske data
Brytespenning, maksimum |
24 VDC |
Brytestrøm, maksimum |
0,01 A |
Bryteeffekt, maksimum |
0,24 W |
Koblingselement |
1 NO-kontakt, 2 NC-kontakter |
Bryteprinsipp |
Reedkontakter, ikke-kontakt prinsipp |
Brytefrekvens, maksimum |
5 Hz |
Statusvisning
Note (Integral System Diagnostics, status ) |
Lysdiodene lyser når vernedøren er åpen. |
inkludert ved levering
inkludert ved levering |
Actuator must be ordered separately. |
Tilbehør
Anbefaling (aktivator) |
BPS 250 |
Recommended safety switchgear |
SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Note
Note (General) |
Kontaktsymboler vist for verneinnretningen i lukket tilstand. Kontaktkonfigurasjonen for versjoner med eller uten lysdiode er identisk. |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
UL sertifikat
SISTEMA-VDMA Bibliotek/Library
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Diagram
Karakteristikk-kurve
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 27.09.2025, 04:58