schmersal_s_icon.png

BS-B90-150-RVA

Tuotenumero: 153030655

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
  • Sivusiirtovahti vipu jalometallirulla 90 mm

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

BS-B90-150-RVA

Tuotenumero (tilausnumero)

153030655

EAN (European Article Number)

4030661535951

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-12

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-12

eCl@ss number, version 9.0

27-27-06-12

ETIM number, version 7.0

EC001483

ETIM number, version 6.0

EC001483

Yleiset ominaisuudet

Ohjainpään materiaali

Ruostumaton teräs (V2A)

Bruttopaino

1.187 g

Mekaaniset tiedot

Rullan materiaali

Ruostumaton teräs (V2A)

Positionierschritte für den Betätiger

10 °

Mekaaniset tiedot - Mitat

Lenght of Castor

160 mm

Rullan halkaisija

90 mm

Varren pituus

273 mm


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 20.10.2025 10.05